(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エースクロス031アルミ気密防水テープ

エースクロス031アルミ気密防水テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【特長】・手で簡単に切れます。・超強力片面タイプです。・ノントルエンで環境に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 塗付面の汚れ水分油除去してから貼って下さい。

型番

0315020AL 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系
粘着力44N/25mmJANコード4512787101055
トラスココード149-2631質量(g)360
色詳細アルミ - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0315020AL

5個

860( 946円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に切れます。
・超強力片面タイプです。
・ノントルエンで環境に優しいタイプです。
・表面アルミ箔ラミネートタイプです。
・長年の使用に耐えられます(JISA6930の試験で50年相当)。
【用途】
・サッシ窓開口部回りの透湿防水シートの固定・補修に。
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 塗付面の汚れ水分油除去してから貼って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースクロス031アルミ気密防水テープの型番0315020ALのページです。
型番0315020ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エースクロス031アルミ気密防水テープ

エースクロス031アルミ気密防水テープ

    エースクロス気密防水片面粗面用

    エースクロス気密防水片面粗面用

      気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

      気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

        全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

        全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

          防水ブチル両面テープ BW02

          防水ブチル両面テープ BW02

            防水ブチルテープ(両面タイプ)

            防水ブチルテープ(両面タイプ)

              アクリル気密防水両面テープ AW-02

              アクリル気密防水両面テープ AW-02

                AB防水ブチルテープ

                AB防水ブチルテープ

                  アクリル気密防水テープ AS-02

                  アクリル気密防水テープ AS-02

                    防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

                    防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

                      片面防水気密テープ S4011

                      片面防水気密テープ S4011

                        スリオン スーパーブチルテープ(白色)

                        スリオン スーパーブチルテープ(白色)

                          強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                          強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                            メーカー 光洋化学 光洋化学 光洋化学 日東電工 オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト マクセルスリオンテック 古藤工業 マクセルスリオンテック nitoms
                            通常価格 860円 869円 767円 14,099円 773円 843円 860円 917円 679円 609円 738円 2,118円 677円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 50 - - - - - - - - 50 -
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 15 10
                            基材 ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            粘着力 44N/25mm 44N/25mm 12N/10mm - - - - - 38N/25mm - 21N/25mm 19.6 45.8N/20mm

                            エースクロス031アルミ気密防水テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト