(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

【特長】・レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブルー
  • 角度調整:
  • JANコード:
    4989999102376
  • トラスココード:
    161-0900
  • ツル調整:
  • 幅(mm):
    163
  • 質量(g):
    56.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • 材質3:
    クッションバー:エラストマー
  • 材質4:
    トリム:エラストマー
  • レンズ厚(mm):
    2
  • ノーズパッド:
  • 高さ(mm):
    67
  • 長さ(mm):
    166

型番

TOSG-727 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOSG-727

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。
・耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。
・メガネ併用可能です。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作。
・研磨作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)の型番TOSG-727のページです。
型番TOSG-727に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

    JIS安全メガネ SN-715PRO

    JIS安全メガネ SN-715PRO

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

        一眼型セーフティ オーバーグラス

        一眼型セーフティ オーバーグラス

          一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO

          一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO

            OTOS 一眼型保護メガネ

            OTOS 一眼型保護メガネ

              一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ

              一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ

                老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                  TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

                  TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

                    YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス

                    YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス

                      リケン 二眼式保護メガネ RV-730

                      リケン 二眼式保護メガネ RV-730

                        一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

                        一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

                          OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                          OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                            メーカー トラスコ中山 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 OTOS 山本光学 トーヨーセフティー トラスコ中山 山本光学 理研オプテック 山本光学 OTOS
                            通常価格 2,860円 3,050円 1,693円 3,088円 2,234円 2,019円 2,434円 2,684円 2,473円 6,578円 1,338円 2,379円 1,929円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - - -
                            用途 防塵 - - - - - - - 防塵 - - - -
                            規格 JIS - JIS JIS - - JIS - JIS - - - -
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット -

                            TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました