(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円

【特長】・日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリアブルー
  • 角度調整:
    -
  • JANコード:
    4989999096101
  • トラスココード:
    161-0793
  • ツル調整:
    -
  • 幅(mm):
    152
  • 質量(g):
    31
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン、エラストマー
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • ノーズパッド:
  • 高さ(mm):
    47
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 長さ(mm):
    158

型番

TJFG2-390 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TJFG2-390

5個

2,473( 2,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
・防塵性に優れています。
【用途】
・切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業用として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラスの型番TJFG2-390のページです。
型番TJFG2-390に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

    JIS安全メガネ SN-715PRO

    JIS安全メガネ SN-715PRO

      TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

      TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

        二眼型保護メガネ TSG-7128

        二眼型保護メガネ TSG-7128

          山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

          山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

            防じんメガネ 1343

            防じんメガネ 1343

              二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

              二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

                リケン 二眼式保護メガネ RV-730

                リケン 二眼式保護メガネ RV-730

                  老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                  老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                    防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                    防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

                        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

                          一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                          一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                            メーカー トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トーヨーセフティー 山本光学 理研オプテック トーヨーセフティー 理研オプテック トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山
                            通常価格 2,473円 3,050円 2,860円 2,183円 1,693円 950円 2,379円 1,338円 2,684円 2,024円 1,131円 1,577円 1,122円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 - - - 防塵 防塵 - 防塵
                            規格 JIS - JIS ANSI JIS JIS JIS - - JIS JIS JIS JIS
                            曇り止め -
                            UVカット -

                            TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました