(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CU-01-L
ニトリル背抜き手袋 CUSTOM カチボシ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
364円
税込単価
400円

【特長】・指の関節部分が薄く編まれており、ちぎりやすくなっているので、自分だけ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    イエロー

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。

型番

CU-01-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

CU-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CU-01-L

CU-01-L

L
4972966013041
149-7539
48.000
18
8
ブラック
22.5

10個

364( 400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の関節部分が薄く編まれており、ちぎりやすくなっているので、自分だけの指出し手袋として使用できます。
・耐油性の高いニトリルゴムを採用
・摩耗強度・突き刺しにも優れています
・発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです
・通気性が良く汗蒸れを軽減
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、建築作業、機械修理、車両修理、精密作業などに。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋 CUSTOMの型番CU-01-Lのページです。
型番CU-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

    勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

    勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

        背抜き手袋指先フィットライナーT-281

        背抜き手袋指先フィットライナーT-281

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

            ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

              ロングフィンガー

              ロングフィンガー

                ニトリル背抜き手袋 TNSG

                ニトリル背抜き手袋 TNSG

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                      ブレスグリップ

                      ブレスグリップ

                        メーカー 勝星産業 勝星産業 川西工業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 川西工業 川西工業 ケニス
                        通常価格 364円 976円 2,029円 2,246円 504円 2,757円 262円 239円 220円 1,915円 573円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                        使用用途 作業用 - 作業用 - - - 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                        商品タイプ ニトリルゴム - ポリウレタン - - - すべり止め ニトリルゴム ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                        仕様 背抜き - 背抜き - - - 指きり 背抜き 背抜き 背抜き -
                        ゲージ 13 - 15 - - - 10 - 15 15 -
                        材質1 繊維部:ナイロン ポリエステル - 手袋:ナイロン 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン - - - - -

                        ニトリル背抜き手袋 CUSTOMのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CU-01-M
                        CU-01-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) リストカラー 全長(cm)

                        364円

                        ( 400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        M4972966013058149-753843.000188グリーン21

                        364円

                        ( 400円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        S4972966013065149-754040.000177.5パープル20.5

                        背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました