(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェルボガード ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェルボガード ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,520円 ~ 5,962円
税込価格
6,072円 ~ 6,558円

【特長】・安全靴技術指針最高区分(区分5)の耐滑性能です。・EVA素材のソフト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    本体:EVA樹脂
  • 材質2:
    底:ニトリルゴム
  • 材質3:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    3E

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
4939645315209
460.000
160-7196
36
4.5
4

1個

5,520( 6,072円 )

1日目

24
4939645315018
480.000
160-7198
38
5.5
5

1個

5,571( 6,128円 )

2日目

25
4939645315032
499.000
160-7199
38
6.5
7

1個

5,571( 6,128円 )

1日目

26
4939645315056
520.000
160-7200
40
7.5
8

1個

5,520( 6,072円 )

1日目

27
4939645315070
546.000
160-7202
42
8.5
9

1個

5,571( 6,128円 )

1日目

28
4939645315087
566.000
160-7203
44
9.5
10

1個

5,571( 6,128円 )

1日目

29
4939645315094
580.000
160-7204
46
10.5
11

1個

5,571( 6,128円 )

1日目

30
4939645315001
600.000
160-7205
48
11.5
12

1個

5,962( 6,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴技術指針最高区分(区分5)の耐滑性能です。
・EVA素材のソフトクッション底と厚手のインソールにより、長時間の作業でも疲れにくいです。
・強化プラスチックのつま先保護材付です。
・丸洗いが可能です。
【用途】
・医療・介護・厨房・運送などに。
【材質】
・本体:EVA樹脂
・底:ニトリルゴム
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェルボガード ブラック

シェルボガード ブラック

    シェルボガード ホワイト

    シェルボガード ホワイト

      作業靴 ハイパーV #5000 黒

      作業靴 ハイパーV #5000 黒

        作業靴用中敷シートカップインソール

        作業靴用中敷シートカップインソール

          静電安全靴 SCR1200N ホワイト

          静電安全靴 SCR1200N ホワイト

            静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

            静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

              静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

              静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

                メーカー K-WORK K-WORK 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 5,520円 5,157円 4,320円 595円 14,051円 19,610円 17,484円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目  
                商品タイプ スリッパ スリッパ 作業靴 中敷 - - 作業靴
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - JIS規格品
                耐油性 なし なし あり - - - なし
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - あり
                カラー 黒系 白系 黒系 - - - 白系

                シェルボガード ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました