(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガソリン発電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガソリン発電機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,861円
税込単価
172,547円

【特長】・並列機能を装備しています・3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-1.8kVA
  • 定格直流出力:
    12V-3A
  • 連続運転時間(h):
    10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
  • JANコード:
    4997789180008
  • トラスココード:
    160-7393
  • 質量(g):
    25000.0
  • オイルアラート:
    あり
  • タンク容量(L):
    4.7
  • 使用燃料:
    無鉛ガソリン
  • 始動方式:
    リコイルハンドスターター
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 全高(mm):
    470
  • 全長(mm):
    555
  • 全幅(mm):
    300
  • 騒音値(dB):
    57~65
  • 定格交流出力50/60Hz:
    100V-1.8kVA
  • 並列運転:
    可能
  • エコ機能:
    あり
  • コンセント形状:
    単相100V20Aコンセント×2

型番

EF1800IS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF1800IS

1個

156,861( 172,547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・並列機能を装備しています
・3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています
・エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です
・良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています
・静かさを追求した新設計マフラーを採用しています
・排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です
・国土交通省指定’97基準値超低騒音型です
・起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています
・周波数切替スイッチ付
・オイル警告装置付
【用途】
・工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応
【連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)】
・10.5~4.2
【定格交流出力50/60Hz】
・100V-1.8kVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリン発電機の型番EF1800ISのページです。
型番EF1800ISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガソリン発電機

ガソリン発電機

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

          HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

          HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

            オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

            オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

              HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

              HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                  HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                  HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

                    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

                      HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                      HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                          工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                          工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                            メーカー ヤマハモーターパワープロダクツ デンヨー HONDA HONDA HONDA 本田技研工業 HONDA デンヨー HONDA 本田技研工業 HONDA デンヨー 工進
                            通常価格 156,861円 313,818円 104,280円 110,880円 305,051円 102,960円 230,224円 1,430,696円 150,000円 140,625円 102,960円 1,526,103円 80,181円
                            通常出荷日 1日目   4日目   11日目   11日目   6日目   11日目   6日目   5日目   11日目   11日目   11日目   15日目   4日目  
                            商品タイプ ガスエンジン - オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-1.8kVA - 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) - 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) 三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-3A 12V-12A - 12V-12A 12V-12A 12V-10A 12V-10A - - - 12V-10A - 12V-5A
                            連続運転時間(h) 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6 5.8 5.8 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 5.8 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) - 8.4 8.4 5.8 29.5(50Hz)/22.9(60Hz) 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷)
                            JANコード 4997789180008 - - - - - - - - - - - -

                            ガソリン発電機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました