(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,357円
税込単価
2,593円

【特長】・温度・湿度を同時に見ることができます。・温度、湿度の最低・最高メモリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~98
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    -
  • JANコード:
    4989999028539
  • トラスココード:
    160-6371
  • 質量(g):
    135.000
  • 色:
  • 材質1:
    アクリル、ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    22
  • 高さ(mm):
    122
  • 幅(mm):
    95
  • 詳細タイプ:
    その他
  • 電源:
    単4形乾電池×1個(別売)
  • 測定項目:
    温度、湿度

型番

TDTM-001 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計 使用例1TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計 使用例2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDTM-001

4個

2,357( 2,593円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度を同時に見ることができます。
・温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。
・インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
【用途】
・工場・オフィス等の温度・湿度管理に。
【材質】
・アクリル、ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計の型番TDTM-001のページです。
型番TDTM-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計

TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計

    熱中症予報板

    熱中症予報板

      日よけスクリーンル・ソレイユ

      日よけスクリーンル・ソレイユ

        携帯型 熱中症指数・温湿度計

        携帯型 熱中症指数・温湿度計

          ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

          ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

            WBGT値表示板

            WBGT値表示板

              透明遮熱フィルムサーミオンクリア

              透明遮熱フィルムサーミオンクリア

                熱中症予防対策集合標識

                熱中症予防対策集合標識

                  窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

                  窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

                    ミエローブ パワフルヘアーバンド 紺

                    ミエローブ パワフルヘアーバンド 紺

                      熱中症対策ポスター

                      熱中症対策ポスター

                        メーカー トラスコ中山 ユニット ワタナベ工業 アズワン ユニット ユニット アキレス ユニット 新和興業 三重化学工業 つくし工房
                        通常価格 2,357円 6,200円 1,647円 6,036円 2,554円 5,776円 73,967円 4,670円 6,075円 577円 254円
                        通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目~   8日目   1日目  
                        商品タイプ 温湿度計 - - 熱中症指数モニター - - - - - - -
                        測定温度範囲(℃) -10~50 - - - - - - - - - -
                        温度最小表示(℃) 0.1 - - - - - - - - - -
                        測定湿度範囲(%RH) 10~98 - - - - - - - - - -
                        湿度最小表示(%RH) 1 - - - - - - - - - -

                        TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました