(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型物置 グランプレステージ ドアーズ 開き戸タイプ ディープブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM-117BTDB
小型物置 グランプレステージ ドアーズ 開き戸タイプ ディープブルー タクボ ドアーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,199円
税込単価
83,819円

【特長】・開き戸なので間口が広く出し入れ簡単です。・線材ポケット 2ケ付きです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1120
  • 材質1:
    特殊亜鉛鋼板(高級焼付塗装)
  • ブロック数(個):
    4
  • 棚板(枚):
    2
  • 扉色:
    ディープブルー
  • 本体色:
    ムーンホワイト
  • 標準組立費(円):
    10000

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

HM-117BTDB 解除

Loading...

 
カタログを表示

HM-117BTDB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
上部外寸(mm)間口×奥行
背面高さ(mm)
床面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HM-117BTDB

HM-117BTDB

750
1600
4904780209447
137-4194
71000.0
1120×750×1600
1154×818
1584
0.84

1個

76,199( 83,819円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開き戸なので間口が広く出し入れ簡単です。
・線材ポケット 2ケ付きです。
・棚板 2段付きです。
・アルミフック 3ケ付きです。
・ラッチ錠付きです。
【用途】
・屋外収納用物置
【材質】
・特殊亜鉛鋼板(高級焼付塗装)

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型物置 グランプレステージ ドアーズ 開き戸タイプ ディープブルーの型番HM-117BTDBのページです。
型番HM-117BTDBに関する仕様情報を記載しております。

小型物置 グランプレステージ ドアーズ 開き戸タイプ ディープブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HM-117ATDB
HM-117CTDB
HM-119ATDB
HM-119CTDB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 高さ(mm) JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 上部外寸(mm)間口×奥行 背面高さ(mm) 床面積([[M2]])

83,743円

( 92,117円 )
1個 あり

11日目

75019004904780209430137-419578800.01120×750×19001154×81818840.84

73,936円

( 81,330円 )
1個 あり

11日目

75014004904780209454137-419365900.01120×750×14001154×81813840.84

89,779円

( 98,757円 )
1個 あり

11日目

90019004904780209461137-419886200.01120×900×19001154×96818841.01

76,212円

( 83,833円 )
1個 あり

11日目

90014004904780209485137-419672700.01120×900×14001154×96813841.01

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました