(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ルームチェアー

TRUSCO ルームチェアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,736円
税込単価
41,510円

【特長】・モールドウレタンでスタイリッシュなデザインの昇降可能なスタンダードチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 座幅(mm):
    460
  • 座奥行(mm):
    600
  • トラスココード:
    161-3185
  • JANコード:
    4989999120967
  • 質量(g):
    8000
  • 材質1:
    張地:PVCレザー
  • 材質2:
    ベース:アルミ(ミガキ)
  • 材質3:
    キャスター:ナイロン樹脂
  • 奥行(mm):
    600
  • 間口(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    430~500
  • 品名:
    ルームチェア
  • 座高(mm):
    430~500
  • 背面色:
    ブラウン
  • 張地:
    座幅(mm)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番

WCH-460 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCH-460

1個

37,736( 41,510円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モールドウレタンでスタイリッシュなデザインの昇降可能なスタンダードチェアです。
・オフィスだけにとどまらず、あらゆるシーンで活躍します。
【材質】
・張地:PVCレザー
・ベース:アルミ(ミガキ)
・キャスター:ナイロン樹脂

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

WCH-460で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ルームチェアーの型番WCH-460のページです。
型番WCH-460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ルームチェアー

TRUSCO ルームチェアー

    スタンダード事務用チェア

    スタンダード事務用チェア

      オフィスチェア(固定脚)

      オフィスチェア(固定脚)

        オフィスチェア T-50

        オフィスチェア T-50

          オフィスチェア 肘なし

          オフィスチェア 肘なし

            アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用可動肘

            アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用可動肘

              オフィスチェア ループ肘付

              オフィスチェア ループ肘付

                オフィスチェア 専用肘

                オフィスチェア 専用肘

                  オフィスチェア T字肘付

                  オフィスチェア T字肘付

                    オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                    オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                      サポートクッションチェア

                      サポートクッションチェア

                        回転椅子 HG1000 本体

                        回転椅子 HG1000 本体

                          オフィスチェア 肘付

                          オフィスチェア 肘付

                            メーカー トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 藤沢工業 アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ ナカバヤシ アイリスチトセ 藤沢工業
                            通常価格 37,736円 14,217円 15,802円 10,200円 17,048円 10,253円 20,971円 9,312円 28,457円 23,235円 23,956円 23,066円 35,599円
                            通常出荷日 9日目   11日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   7日目   1日目~   4日目  
                            種類 肘なし - 肘なし 肘なし 肘なし その他 肘あり その他 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり
                            色詳細 ブラウン - グレー - - - - - - - - - -
                            座幅(mm) 460 - 400 440 - - - - - - - - -
                            座奥行(mm) 600 - 380 480~515 - - - - - - - - -
                            トラスココード 161-3185 - 503-5732 - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ルームチェアーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました