(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO メッシュチェア

TRUSCO メッシュチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,274円
税込価格
33,301円

【特長】・オールメッシュ採用によるホールド感を追及したオフィスチェアです。【材...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 座幅(mm):
    480
  • 座奥行(mm):
    430
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    9000
  • 材質2:
    肘部:強化樹脂成型肘
  • 材質4:
    キャスター:Φ50ナイロン双輪
  • 座高(mm):
    430~510
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
材質1
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
座:ブルー・脚:ホワイト
161-3080
4989999107524
背部・座部:強化樹脂成型品、メッシュ
脚部:強化樹脂成型品、ナイロンキャスター

1個

30,274( 33,301円 )

4日目

座:グレー・脚:ブラック
161-3081
4989999107531
背・座:強化樹脂成型品・メッシュ
脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー

1個

30,274( 33,301円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールメッシュ採用によるホールド感を追及したオフィスチェアです。
【材質】
・背部・座部:強化樹脂成型品、メッシュ
・肘部:強化樹脂成型肘
・脚部:強化樹脂成型品、ナイロンキャスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO メッシュチェア

TRUSCO メッシュチェア

    ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

    ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

      SWIN TS Wフレーム

      SWIN TS Wフレーム

        サポートクッションチェア

        サポートクッションチェア

          オフィスチェア 布張り・ビニールレザー張り

          オフィスチェア 布張り・ビニールレザー張り

            TRUSCO マネージャーチェア

            TRUSCO マネージャーチェア

              オフィスチェア T字肘付

              オフィスチェア T字肘付

                回転椅子 HG1000 本体

                回転椅子 HG1000 本体

                  オフィスチェア 肘なし

                  オフィスチェア 肘なし

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527S-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527S-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517F-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517F-K

                        ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                        ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                          オフィスチェア ループ肘付

                          オフィスチェア ループ肘付

                            メーカー トラスコ中山 ナイキ イナバ(稲葉製作所) ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山 藤沢工業 アイリスチトセ 藤沢工業 ライオン事務器 ライオン事務器 ナカバヤシ 藤沢工業
                            通常価格 30,274円 26,731円 73,485円 23,956円 16,969円 38,816円 28,457円 23,066円 17,048円 60,032円 57,247円 15,733円 20,971円
                            通常出荷日 4日目   4日目   12日目   7日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目   2日目  
                            種類 肘あり - - 肘なし - 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし - - 丸型・円型 肘あり
                            座幅(mm) 480 - - - 455 480 - - - - - - -
                            座奥行(mm) 430 - - - 435 480 - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - 適合 - - - - - - - -
                            質量(g) 9000 - - - - 16300.0 - - - - - - -

                            TRUSCO メッシュチェアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました