(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG-07-009
MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル ザ・オリジナル DIYブラウン M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,397円
税込単価
4,837円

【特長】・使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を...

詳細情報を確認する

型番

MG-07-009 解除

Loading...

 
カタログを表示

MG-07-009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MG-07-009

MG-07-009

M
21.0
ブラウン
21
9.2
0781513644386
137-2804

1個

4,397( 4,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
・通気性に優れたTrekDry素材を使用しており快適な着け心地です。
・手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
・親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・多用途。
・メンテナンスや修理、DIYなど。
【材質】
・人工皮革、Armortex

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナルの型番MG-07-009のページです。
型番MG-07-009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル

MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル

    MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット

    MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット

      MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

      MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

        MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

        MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

          ファストフィット

          ファストフィット

            MECHANIX レザー オリジナル S

            MECHANIX レザー オリジナル S

              5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

              5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

                メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX MECHANIX MECHANIX MECHANIX 5.11
                通常価格 4,397円 3,508円 3,338円 4,571円 3,508円 6,478円 5,060円
                通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用 耐切創 耐切創 タッチパネル用 耐切創 作業用
                商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                仕様 背抜き - - - - - 背抜き
                革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革 人工皮革 人工皮革 表革 人工皮革
                厚さ(mm) 0.8 0.6 0.8 0.8 - 0.8 -

                MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MG-07-008
                MG-07-010
                MG-07-011
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

                5,157円

                ( 5,673円 )
                1個 あり

                1日目

                S20.0ブラウン20.590781513644379137-2803

                4,397円

                ( 4,837円 )
                1個 あり

                1日目

                L23ブラウン229.50781513644393137-2805

                4,397円

                ( 4,837円 )
                1個 あり

                1日目

                XL24.0ブラウン22.59.80781513644409137-2806

                タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました