(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MFF-07-009
MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット ファーストフィット DIYブラウン S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,606円
税込単価
3,967円

【特長】・袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。・細かい作業に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    人工皮革、Armortex(R)
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX

型番

MFF-07-009 解除

Loading...

 
カタログを表示

MFF-07-009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MFF-07-009

MFF-07-009

M
20.5
ブラウン
23.0
8.5
0781513644331
137-2796

1個

3,606( 3,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
・細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
・着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
・通気性の高いTrekDry 素材により快適な使い心地です。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・多用途。
・メンテナンスや修理、DIYなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィットの型番MFF-07-009のページです。
型番MFF-07-009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット

MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット

    MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル

    MECHANIX 一般作業用手袋 ザ・オリジナル

      合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

      合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

        ポリスジャパン G-204

        ポリスジャパン G-204

          合皮手袋 デジレッド・デジブラック

          合皮手袋 デジレッド・デジブラック

            ファストフィット

            ファストフィット

              人工皮革手袋 PS-771

              人工皮革手袋 PS-771

                豚本革手袋 F-810

                豚本革手袋 F-810

                  メーカー MECHANIX MECHANIX アトム(安全・保護用品) ペンギンエース 富士グローブ MECHANIX 富士グローブ 富士グローブ
                  通常価格 3,508円 4,397円 729円 3,051円 544円 3,508円 1,131円 898円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                  使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用 タッチパネル用 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用 -
                  商品タイプ 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 -
                  革手袋種類 人工皮革 人工皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 人工皮革 人工皮革 -
                  厚さ(mm) 0.6 0.8 - - - - - -
                  質量(g) 70 100 - - - 70 - -

                  MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MFF-07-008
                  MFF-07-010
                  MFF-07-011
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

                  3,606円

                  ( 3,967円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  S20.0ブラウン22.58.00781513644324137-2795

                  3,508円

                  ( 3,859円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  L21.0ブラウン24.09.50781513644348137-2797

                  3,508円

                  ( 3,859円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  XL23ブラウン24.59.80781513644355137-2798

                  タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました