(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般作業用手袋 Hi-Viz ユーティリティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般作業用手袋 Hi-Viz ユーティリティー

通常価格(税別)
5,355円
税込価格
5,891円

一般作業用に最適な保護機能も備えた手袋です。【特長】・可視性の高い蛍光オレンジ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 色:
    蛍光オレンジ
  • 耐切創レベル:
    1
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 材質1:
    手のひら:人工皮革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
20.0
21.5
9
0781513631126
137-2047

1個

5,355( 5,891円 )

1日目

M
21.0
22
9.2
0781513631133
137-2048

1個

5,355( 5,891円 )

1日目

L
22
23.0
9.5
0781513631140
137-2049

1個

5,355( 5,891円 )

1日目

XL
23
23.5
9.8
0781513631157
137-2050

1個

5,355( 5,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般作業用に最適な保護機能も備えた手袋です。
【特長】
・可視性の高い蛍光オレンジです。
・耐久性の高さと着け心地の良さを実現しました。
【用途】
・多用途
【材質】
・手のひら:人工皮革
【仕様】
・EN388:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般作業用手袋 Hi-Viz ユーティリティー

一般作業用手袋 Hi-Viz ユーティリティー

    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

      アトム ソフトレザーグローブ S

      アトム ソフトレザーグローブ S

        牛本革手袋 CG723

        牛本革手袋 CG723

          牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

          牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

            牛床革手袋 EX-120

            牛床革手袋 EX-120

              ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

              ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

                人工皮革手袋 PS-771

                人工皮革手袋 PS-771

                  MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット

                  MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット

                    人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                    人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                      牛本革手袋 CG710

                      牛本革手袋 CG710

                        トワロン 牛床革

                        トワロン 牛床革

                          牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

                          牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

                            メーカー MECHANIX ペンギンエース アトム(安全・保護用品) シモン 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ MECHANIX 富士グローブ シモン 東和コーポレーション(トワロン) ミタニ
                            通常価格 5,355円 1,351円 1,478円 1,236円 562円 554円 1,352円 1,131円 3,508円 1,171円 1,439円 969円 698円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用 - 作業用 -
                            厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - 0.6 - - - -
                            蛍光オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            耐切創レベル 1 - - - - - - - - - - - -
                            袖口タイプ マジック式 - - - - - - - - - - - -

                            一般作業用手袋 Hi-Viz ユーティリティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました