(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M-Pact DIYブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M-Pact DIYブラウン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,106円 ~ 7,047円
税込価格
6,717円 ~ 7,752円

【特長】・サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 色:
    ブラウン
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    人工皮革、Armortex

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
21.0
22.5
9.5
0781513644423
137-3552

1個

6,106( 6,717円 )

1日目

M
22
23.0
9.2
0781513644430
137-3553

1個

6,106( 6,717円 )

1日目

L
23
23.5
9.5
0781513644447
137-3554

1個

7,047( 7,752円 )

1日目

XL
24.0
24.0
10.0
0781513644454
137-3555

1個

6,106( 6,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります
・手のひらパッド部分のD30(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します
・手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です
・手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
【材質】
・人工皮革、Armortex(R)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M-Pact DIYブラウン

M-Pact DIYブラウン

    防振手袋 ダンシングネオ

    防振手袋 ダンシングネオ

      防振手袋プロXT

      防振手袋プロXT

        防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

        防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

          振動軽減手袋 しんげんくん

          振動軽減手袋 しんげんくん

            防振手袋アンチバイブXT

            防振手袋アンチバイブXT

              防振手袋 ダンシング

              防振手袋 ダンシング

                振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                  1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                  1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                    作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                    作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                      防振手袋 No.3

                      防振手袋 No.3

                        0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

                        0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

                          防振・耐切創手袋 森の定番

                          防振・耐切創手袋 森の定番

                            メーカー MECHANIX 富士グローブ YOUNGSTOWN アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) YOUNGSTOWN 富士グローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) エスコ 富士グローブ 富士手袋 マックス(手袋)
                            通常価格 6,106円 3,068円 4,670円 4,221円 1,440円 4,945円 1,545円 1,500円 1,554円 4,400円 2,789円 1,271円 5,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - 作業用 防振 - - 作業用 防振 - - -
                            厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -
                            袖口タイプ マジック - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 140 - - - - - - - - - - - -

                            M-Pact DIYブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました