(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レザードライバーF9-360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レザードライバーF9-360

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,060円 ~ 8,595円
税込価格
8,866円 ~ 9,455円

【特長】・耐切創性に優れた革手袋です。・耐摩耗性に優れたDuraHide[[T...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 色:
    ブラウン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
20.0
21.5
9
0781513637876
140
149-0011
豚革 (Dura Hide)

1個

8,060( 8,866円 )

1日目

M
21.5
22
9.2
0781513637883
164.000
149-0012
豚革 (DuraHide)

1個

8,060( 8,866円 )

1日目

L
23
23.0
9.5
0781513637890
175.000
149-0013
豚革 (DuraHide)

1個

8,595( 9,455円 )

4日目

XL
24.5
23.5
9.8
0781513637906
170.000
149-0014
豚革 (DuraHide)

1個

8,595( 9,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性に優れた革手袋です。
・耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。
・袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
【用途】
・建築現場、オイル&ガス作業現場など。
【材質】
・豚革 (DuraHide)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レザードライバーF9-360

レザードライバーF9-360

    ニトロックプレミアム

    ニトロックプレミアム

      UVEX 耐切創手袋 インパクト1

      UVEX 耐切創手袋 インパクト1

        UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

        UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

          TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

          TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

            ケブラーTMK-2 うす手タイプ

            ケブラーTMK-2 うす手タイプ

              耐切創アラミド手袋(インナー)

              耐切創アラミド手袋(インナー)

                UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                    KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                    KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                      エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

                      エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

                        DURACoil(デュラコイル)576

                        DURACoil(デュラコイル)576

                          UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                          UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                            メーカー MECHANIX コーコス信岡 UVEX UVEX トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) アズワン UVEX アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) エスコ ショーワグローブ UVEX
                            通常価格 8,060円 292円 3,290円 1,930円 3,880円 5,399円 576円 7,429円 2,386円 10,481円 630円 1,899円 1,822円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐切創 - - - 耐切創 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ 革手 ニトリルゴム すべり止め - - - インナータイプ すべり止め - - - ニトリルゴム すべり止め
                            厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -

                            レザードライバーF9-360のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました