(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒マスクTW08S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TW08S-L
防じん・防毒マスクTW08S ボウジンボウドクマスクTW08SL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,680円
税込単価
6,248円

【特長】・防じんマスクのフィルター1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    TN
  • 適合吸収缶:
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX
  • 適合ろ過材:
    X3、T2、X2
  • 質量(g):
    165
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。

型番

TW08S-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TW08S-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW08S-L

L
4959382121536
149-2666
132
136

1個

5,680( 6,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じんマスクのフィルター1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルターT2での比較)
・伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明瞭です。
・金属部品を使用していません。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスクTW08Sの型番TW08S-Lのページです。
型番TW08S-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん・防毒マスクTW08S

防じん・防毒マスクTW08S

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

      興研 防毒マスク GW-7-03

      興研 防毒マスク GW-7-03

        シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

        シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

          直結小型式防毒マスク GM28

          直結小型式防毒マスク GM28

            防毒マスク(低濃度用)

            防毒マスク(低濃度用)

              防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

              防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

                防じん・防毒マスク TW01S

                防じん・防毒マスク TW01S

                  直結式小型防毒マスク

                  直結式小型防毒マスク

                    防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                    防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                      直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

                      直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

                        防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2

                        防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2

                          防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                          防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                            メーカー 重松製作所 アズワン 興研 重松製作所 コクゴ アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所 スリーエムジャパン アズワン 三光化学工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 5,680円 5,570円 2,366円 4,377円 3,109円 3,120円 4,973円 2,199円 25,085円 2,817円 2,800円 650円 3,532円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - -
                            商品用途 取替式防じん 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - - -
                            規格 TN TN TN TN - TN TN TN - - - - -
                            適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX - - - - - - Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV(CA-107L/OVは、キャップ#50504が必要です。) - - - -
                            適合ろ過材 X3、T2、X2 - - - - - - Y3、T2、X1 - - - - -

                            防じん・防毒マスクTW08Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TW08S-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            6,310円

                            ( 6,941円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4959382121529149-2665129126

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました