(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラント45Nシリーズ 330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーラント45Nシリーズ 330ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,006円 ~ 1,585円
税込価格
1,107円 ~ 1,744円

【特長】・耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です【用途】・建築用途...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    主成分:一成分形シリコーン
  • 容量(ml):
    330
  • 質量(g):
    404

(i)ご注意

  • 接着性の向上にはプライマー(下地処理剤)をご使用ください。
  • オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品種類
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シーリング剤
アルミ
4582118739233
161-4176
-40~150
-

2個

1,585( 1,744円 )

1日目

シーリング剤
4582118739455
177-2877
-40~150
-

1個

1,585( 1,744円 )

1日目

シーリング剤
その他
4582118739240
161-4178
-40~150
ダークブラウン

2個

1,006( 1,107円 )

1日目

シーリング剤
グレー
4582118739257
161-4179
-40~150
-

2個

1,585( 1,744円 )

1日目

シーリング剤
グレー
4582118739264
161-4180
-40~150
ライトグレー

2個

1,585( 1,744円 )

1日目

-
クリア
4582118739271
161-4181
-
-

2個

1,585( 1,744円 )

1日目

シーリング剤
ホワイト
4582118739288
161-4182
-40~150
-

2個

1,585( 1,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です
【用途】
・建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール

(i)ご注意

  • 接着性の向上にはプライマー(下地処理剤)をご使用ください。
  • オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラント45Nシリーズ 330ml

シーラント45Nシリーズ 330ml

    防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

    防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

      バスコークN

      バスコークN

        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

          セメダイン プライマー“MP1000”

          セメダイン プライマー“MP1000”

            POSシール 333ml

            POSシール 333ml

              ボンド コンクリート・石材シール

              ボンド コンクリート・石材シール

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                  一般工事用シーリング材 トスシール381

                  一般工事用シーリング材 トスシール381

                    Qイックシーラント

                    Qイックシーラント

                      ボンド 耐火目地用シーラント

                      ボンド 耐火目地用シーラント

                        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                          オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                          オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 セメダイン シャープ化学 セメダイン セメダイン コニシ シャープ化学 モメンティブ オート化学 コニシ コニシ オート化学
                            通常価格 1,006円 1,599円 1,070円 945円 3,060円 1,418円 1,075円 821円 2,198円 1,180円 2,421円 1,750円 1,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            材質1 主成分:一成分形シリコーン 主成分:シリコーン - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 330 330 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 404 392 - - - - - - - - - - -

                            シーラント45Nシリーズ 330mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電気の絶縁用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            特殊車体のむき出しになっている配線繋ぎ目の場所を絶縁するために購入しました。使いやすく簡単に施工できたので良かったです。どこにでも簡単に絶縁ができるので、お勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました