(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,599円
税込価格
1,759円

【特長】・防カビ性、耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。・別売...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(ml):
    330
  • 質量(g):
    392

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
4582118739295
161-4183
ライトグレー

2個

1,599( 1,759円 )

1日目

クリア
4582118739301
161-4184
-

2個

1,599( 1,759円 )

1日目

ホワイト
4582118739318
161-4186
-

2個

1,599( 1,759円 )

1日目

アイボリー
4582118739325
161-4187
-

2個

1,599( 1,759円 )

1日目

その他
4582118739332
161-4188
ダークアイボリー

2個

1,599( 1,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防カビ性、耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
・別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
・JSIAF☆☆☆☆認定品です
・G-20LM-9030G(SR-1)G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーリング材です
【用途】
・カビの発生しやすい箇所のシーリング用途に。
【材質】
・主成分:シリコーン

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

    シーラント45Nシリーズ 330ml

    シーラント45Nシリーズ 330ml

      セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

      セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

          コニシ バスボンドQクリヤー20ml

          コニシ バスボンドQクリヤー20ml

            333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

            333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

              ボンド 耐火目地用シーラント

              ボンド 耐火目地用シーラント

                コニシ バスボンドQアイボリー50ml

                コニシ バスボンドQアイボリー50ml

                  シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                  シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                    セメダイン プライマー“MP1000”

                    セメダイン プライマー“MP1000”

                      変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                      変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                        バスコークN

                        バスコークN

                          シャーピー ヘンセイシリコーンM

                          シャーピー ヘンセイシリコーンM

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 積水フーラー シャープ化学 コニシ エスコ コニシ コニシ シャープ化学 セメダイン コニシ セメダイン シャープ化学
                            通常価格 1,599円 1,006円 795円 945円 504円 2,400円 2,421円 639円 821円 3,060円 1,750円 1,070円 819円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~150 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:一成分形シリコーン - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 330 330 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 392 404 - - - - - - - - - - -

                            防かび用シーリング材 シーラント4588 330mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました