(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドエレファントシェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソリッドエレファントシェルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,815円 ~ 90,000円  特別価格 
税込価格
71,297円 ~ 99,000円  特別価格 

【特長】・ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    1930
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 最大積載量(kg/台):
    800
  • 材質1:
    棚板:ステンレス(SUS430)ポール:ステンレス(SUS304)
  • パイプ径(mm):
    25

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
有効間口(mm)
質量(g)
トラスココード
棚板調整ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1059
1009
23500.0
149-5807
-

1個

90,000円

74,997

( 82,497円 )

4日目

602
552
20000.0
149-5804
-

1個

64,815円

54,010

( 59,411円 )

4日目

755
705
21000.0
149-5805
25

1個

75,371円

62,806

( 69,087円 )

11日目

907
857
22000.0
149-5806
-

1個

82,779円

68,979

( 75,877円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です
・ポールはSUS304製です

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドエレファントシェルフ

ソリッドエレファントシェルフ

    ステンレス棚板

    ステンレス棚板

      ステンレスパイプ棚 間口1500mm

      ステンレスパイプ棚 間口1500mm

        ソリッドエレクター用棚板

        ソリッドエレクター用棚板

          キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

          キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

            メーカー タニコー キャニオン 東製作所 アズワン キャニオン
            通常価格 64,815円 16,893円 16,026円 22,000円 59,353円
            通常出荷日 4日目~   4日目   3日目   12日目~   4日目~  
            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - - 軽量タイプオプション -
            材質 ステンレス - - ステンレス -
            天地棚段数(段) 4 - - - -
            連結タイプ 単体型 - - - -
            奥行(mm) 310 - - - -

            ソリッドエレファントシェルフのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました