(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OSC31-10
TRUSCO ケーブル固定クリップ【10個入り】 ショウスペースヨウワンタッチケーブルコテイクリップ

TRUSCO ケーブル固定クリップ OSC31-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
772円
税込単価
849円

【特長】・省スペース用のため非常に背の低いクリップです。・粘着テープ止めで、剥...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 縦(mm):
    10
  • 高さ(mm):
    4.6
  • 固定方法:
    粘着テープ

型番

OSC31-10 解除

Loading...

OSC31-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
横(mm)
収納束線容量(mm)
荷重強度(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSC31-10

31
4989999100723
5.5
161-2129
34.6
3~31
1

1パック

10個入り

772( 849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペース用のため非常に背の低いクリップです。
・粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
【用途】
・各種配線の固定に。
【材質】
・ナイロン66

Loading...

OSC31-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ケーブル固定クリップの型番OSC31-10のページです。
型番OSC31-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ケーブル固定クリップ

TRUSCO ケーブル固定クリップ

    ケーブルクランプベルトタイプ

    ケーブルクランプベルトタイプ

      ケーブルしばりひも

      ケーブルしばりひも

        結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

        結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

          エポキシ用タイマウント

          エポキシ用タイマウント

            エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

            エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

              スナップクリップ

              スナップクリップ

                ナイロン・ループタイLOX

                ナイロン・ループタイLOX

                  ダブルヘッドノットタイ

                  ダブルヘッドノットタイ

                    インラインケーブルタイ

                    インラインケーブルタイ

                      マーカーボックス

                      マーカーボックス

                        ネジ止めタイプケーブルタイ

                        ネジ止めタイプケーブルタイ

                          ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                          ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット アズワン トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 557円 600円 2,730円 1,191円 4,571円 1,900円 2,193円 487円 866円 3,380円 780円 719円 3,070円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目  
                            材質 ナイロン ナイロン その他 ナイロン ナイロン66 ナイロン ナイロン ナイロン ポリエチレン ナイロン ポリエチレン ナイロン ナイロン
                            - - ナチュラル グレー - - -
                            材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ビニロン(ポリビニールアルコール系) ナイロン66 - - ナイロン66 - 軟質ポリエチレン(PE) ナイロン66 - ナイロン66 ナイロン66
                            縦(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 4.6 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ケーブル固定クリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OSC18-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード
                            (mm)
                            収納束線容量
                            (mm)
                            荷重強度
                            (N)

                            557円

                            ( 613円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1849899991007163.3161-212820.63~18-

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました