(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キッチンアイ エメラルドグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キッチンアイ エメラルドグリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,145円
税込単価
15,560円

【特長】・消火薬剤にお酢と食品原料を使用。環境や身体にも安全・キッチンアイ1本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 放射時間(秒):
    約12
  • 薬剤量(kg):
    1
  • 色:
    エメラルドグリーン
  • JANコード:
    4589998362032
  • トラスココード:
    162-4023
  • 高さ(mm):
    376
  • 放射距離(m):
    4~6
  • 質量(g):
    2200
  • 適用火災:
    普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
  • 耐用年数:
    5年

型番

MVF1HAG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVF1HAG

1個

14,145( 15,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消火薬剤にお酢と食品原料を使用。環境や身体にも安全
・キッチンアイ1本で住宅のさまざまな初期消火に適応
・消火剤は中性なので、使用後の清掃も安心で簡単
・使いやすく、持ち運びに適したコンパクトデザイン
・ご使用空間に合わせた外装色が選べます
・食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます
・住宅防火安心マークつきです
・有害物質を含みません
【用途】
・適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
・事務所・住宅等の火災防止

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キッチンアイ エメラルドグリーンの型番MVF1HAGのページです。
型番MVF1HAGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キッチンアイ エメラルドグリーン

キッチンアイ エメラルドグリーン

    キッチンアイ ルビーレッド

    キッチンアイ ルビーレッド

      大型ABC粉末消火器(加圧式)

      大型ABC粉末消火器(加圧式)

        ABC粉末消火器(加圧式)

        ABC粉末消火器(加圧式)

          住宅用強化液

          住宅用強化液

            初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

            初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

              ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

              ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

                初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

                  AB機械泡消火器

                  AB機械泡消火器

                    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                      業務用消火布/ファイヤーブランケット

                      業務用消火布/ファイヤーブランケット

                        ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                        ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                          ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                          ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                            メーカー MORITA(モリタ防災テック) MORITA(モリタ防災テック) MORITA(モリタ防災テック) マルヤマエクセル マルヤマエクセル 初田製作所 ヤマトプロテック 初田製作所 ヤマトプロテック 日本ドライケミカル ニューテックス・インダストリー社 ヤマトプロテック マルヤマエクセル
                            通常価格 14,145円 14,145円 109,192円 17,167円 10,817円 10,676円 19,275円 13,062円 23,907円 66,863円 9,984円 6,611円 12,521円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 消火器 消火器 消火器 消火器 - 消火器 - 消火器 - 消火器 消火器 消火器 -
                            放射時間(秒) 約12 約12 約36 約15 約22秒(20℃) 13 - - 64 約36 - - 約14
                            薬剤量(kg) 1 1 20 3 1 2 - - 6.7 20 - - 3
                            エメラルドグリーン ルビーレッド - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4589998362032 4589998362049 4589998361462 - - - - - - - - - -

                            キッチンアイ エメラルドグリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました