(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSGS-M-12505
TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地 ガラスヒサンボウシ メカクシシート ムジ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,025円
税込単価
22,028円

【特長】・飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 無地のみ白1色でグラデーションが入ってません。
  • 網入りガラスには使用できません。

型番

HSGS-M-12505 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSGS-M-12505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSGS-M-12505

5
4989999102475
161-0751
2140.0

1個

20,025( 22,028円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。
・幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。
・使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
【用途】
・目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。
・紫外線から室内を守ります。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 無地のみ白1色でグラデーションが入ってません。
  • 網入りガラスには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地の型番HSGS-M-12505のページです。
型番HSGS-M-12505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

    TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

    TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

      ガラス飛散防止シート

      ガラス飛散防止シート

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

          スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

                3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                    スコッチティント 窓用防犯フィルム

                    スコッチティント 窓用防犯フィルム

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                        通常価格 5,376円 5,376円 1,848円 412,955円 1,950円 341,816円 274,147円 534,413円 320,417円 192,788円 231,346円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                        厚み(μm) 75 75 200 100 - 100 100 203 203 - 100
                        幅(mm) 1250 1250 - 1524 - 1270 1016 1524 914 - 1524
                        ホワイト クリア / ホワイト グレー クリア - クリア クリア - - - クリア
                        基材 ポリエステル系 ポリエステル系 - - ポリエステル系 - - - - ポリエステル系 -
                        単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                        TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HSGS-M-12501
                        HSGS-M-125010
                        HSGS-M-125030
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        長さ
                        (m)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        5,376円

                        ( 5,914円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        14989999102468161-07481290.0

                        38,304円

                        ( 42,134円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        104989999102482161-07493180.0

                        110,208円

                        ( 121,229円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        304989999102499161-07507380.0

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました