(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日立 業務用掃除機CV-97WDBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日立 業務用掃除機CV-97WDBL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,703円 65,611円
税込単価
83,273円 72,172円

【特長】・水を吸ってもフィルターを濡らさない日立独自の気水分離方式です。・レス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 質量(g):
    15500.0
  • トラスココード:
    161-2715
  • 奥行(mm):
    416
  • 高さ(mm):
    703
  • 集じん容量(L):
    14
  • 消費電力(W):
    1000
  • 騒音値(dB):
    68
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    12
  • 幅(mm):
    361
  • 最大風量([[M3]]/min):
    1.9
  • 吸水量(L):
    10
  • 吸込仕事率(W):
    180

型番

CV-97WD-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-97WD-BL

10

1個

75,703円

65,611

( 72,172円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を吸ってもフィルターを濡らさない日立独自の気水分離方式です。
・レストラン、ショールーム、モデルハウスなどの使用に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日立 業務用掃除機CV-97WDBLの型番CV-97WD-BLのページです。
型番CV-97WD-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日立 業務用掃除機CV-97WDBL

日立 業務用掃除機CV-97WDBL

    日立 業務用掃除機CV-PF40WD

    日立 業務用掃除機CV-PF40WD

      ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

      ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

        産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

        産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

          バキュームクリーナー&ブロア

          バキュームクリーナー&ブロア

            アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

            アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

              万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

              万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

                セミプロバック(乾湿両用)

                セミプロバック(乾湿両用)

                  万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                  万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                    大型電動バキュームクリーナー

                    大型電動バキュームクリーナー

                      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

                      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

                        万能型スイクリーン (乾湿両用)

                        万能型スイクリーン (乾湿両用)

                          ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                          ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                            メーカー 日立アプライアンス 日立アプライアンス スイデン ニルフィスクアドバンス CUSTOM KOBO アマノ スイデン 三立機器 スイデン 三立機器 三立機器 スイデン 三立機器
                            通常価格 75,703円 58,385円 29,654円 494,702円 15,882円 41,989円 85,125円 100,635円 140,125円 854,310円 246,272円 275,045円 104,269円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   8日目   4日目   1日目   1日目   14日目   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            質量(g) 15500.0 9400.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 161-2715 161-2057 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 416 365 - - - - - - - - - - -

                            日立 業務用掃除機CV-97WDBLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました