(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーA#50N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンテナーA#50N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,732円 ~ 5,965円
税込価格
6,305円 ~ 6,562円

【特長】・本体6色のラインナップで色による管理が容易です。【用途】・農産物洗浄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 容量(L):
    43.3
  • 外径間口(mm):
    578
  • 外径奥行(mm):
    390
  • 外径高さ(mm):
    578×390×283
  • 質量(g):
    2435.000
  • 材質1:
    PP
  • 外形寸法(mm)高さ:
    283
  • 有効内寸(mm)奥行:
    295
  • 有効内寸(mm)間口:
    479
  • 有効内寸(mm)高さ:
    249

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトブルー
-
152-3562

1個

5,965( 6,562円 )

8日目

その他
クリーム
152-3561

1個

5,732( 6,305円 )

8日目

グリーン
-
152-3560

1個

5,965( 6,562円 )

8日目

その他
ピンク
152-3564

1個

5,965( 6,562円 )

8日目

その他
レッド
152-3563

1個

5,965( 6,562円 )

8日目

イエロー
-
152-3565

1個

5,965( 6,562円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体6色のラインナップで色による管理が容易です。
【用途】
・農産物洗浄用コンテナー
【材質】
・PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーA#50N

サンテナーA#50N

    フィッシュコンテナー

    フィッシュコンテナー

      ばんじゅうE

      ばんじゅうE

        サンコー ばんじゅうH クリーム

        サンコー ばんじゅうH クリーム

          ばんじゅうA-M2(2S) クリーム

          ばんじゅうA-M2(2S) クリーム

            サンコー 養鰻篭 黒

            サンコー 養鰻篭 黒

              サンコー 中型ばんじゅう クリーム

              サンコー 中型ばんじゅう クリーム

                サンコー 油脂箱 クリーム

                サンコー 油脂箱 クリーム

                  サンコー もずく出荷容器 半透明

                  サンコー もずく出荷容器 半透明

                    朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

                    朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

                      TONBO フードコンテナーフタ

                      TONBO フードコンテナーフタ

                        サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

                        サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

                          大型ばんじゅうA

                          大型ばんじゅうA

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 新輝合成 三甲 三甲
                            通常価格 5,732円 3,980円 3,788円 4,585円 3,880円 3,300円 2,660円 3,470円 75円 9,198円 443円 1,930円 4,872円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ メッシュコンテナ - - - メッシュコンテナ メッシュコンテナ - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン - - - ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - -
                            容量(L) 43.3 - - - 20.4 23 - - - - - - -
                            外径間口(mm) 578 - - - 575 Φ444 - - - - - - -
                            外径奥行(mm) 390 - - - 389 Φ444 - - - - - - -

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました