(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,286円
税込単価
2,515円

【特長】・締め付け強度を固定できます。【用途】・結束工具の締め付け強度固定

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 適合バンド:
    GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E
  • JANコード:
    0613056025561
  • トラスココード:
    148-7256
  • 質量(g):
    24.000

型番

KGTS-ETL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGTS-ETL

1個

2,286( 2,515円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付け強度を固定できます。
【用途】
・結束工具の締め付け強度固定

KGTS-ETLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETLの型番KGTS-ETLのページです。
型番KGTS-ETLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

    ダブルヘッドノットタイ

    ダブルヘッドノットタイ

      ケーブルクランプベルトタイプ

      ケーブルクランプベルトタイプ

        リリースタイ(耐候性タイプ)

        リリースタイ(耐候性タイプ)

          ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

          ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

            ネジ止めタイプケーブルタイ

            ネジ止めタイプケーブルタイ

              リリースタイ

              リリースタイ

                ノットタイ

                ノットタイ

                  ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                  ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                    イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                    イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                      ケーブルタイ

                      ケーブルタイ

                        スナップクリップ

                        スナップクリップ

                          インラインケーブルタイ

                          インラインケーブルタイ

                            メーカー パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,286円 866円 600円 531円 180円 719円 471円 282円 2,550円 857円 520円 2,193円 3,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目~  
                            - - - -
                            適合バンド GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 0613056025561 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 148-7256 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 24.000 - - - - - - - - - - - -

                            手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました