(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油ウレタンエプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油ウレタンエプロン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,677円
税込価格
4,045円

【特長】・耐油・防水性に優れたポリウレタンを使用しています。・柔軟性がありしな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    フリー
  • 着丈(cm):
    97
  • 幅(cm):
    84
  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 質量(g):
    127.000
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:ナイロンニット編み地
  • 材質3:
    ハトメ:塩化ビニール樹脂
  • 材質4:
    紐:ポリウレタン
  • 食品衛生法適合品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4907026002802
137-3738
食品衛生法適合品
10

5個

3,677( 4,045円 )

1日目

ブルー
4907026002901
137-3739
食品衛生法適合品
10

5個

3,677( 4,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油・防水性に優れたポリウレタンを使用しています。
・柔軟性がありしなやかで軽く、身体の動きを妨げないため、長時間着用しても快適に作業が可能です。
・ナイロンの裏布を使用しているため、強度に優れています。
・エプロン本体と紐のフチは、液体などの浸み込みを防ぐため溶着加工を施しています。
・ハトメ仕様のため、紐を取り換えることが可能です。
【用途】
・食肉、ハムなどの食品加工工場。
・水産加工。
・鉱物油の取扱い。
・惣菜、ファーストフード、店頭販売など。
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:ナイロンニット編み地
・ハトメ:塩化ビニール樹脂
・紐:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油ウレタンエプロン

耐油ウレタンエプロン

    ワンタッチ式エプロン

    ワンタッチ式エプロン

      EVA前掛け(腰下)

      EVA前掛け(腰下)

        ポリエプロン(50枚入)

        ポリエプロン(50枚入)

          防水エプロン 胸付

          防水エプロン 胸付

            ビニール前掛

            ビニール前掛

              ポリウレタン前掛(胸当)

              ポリウレタン前掛(胸当)

                抗菌ビニロン前掛(腰下)

                抗菌ビニロン前掛(腰下)

                  バリカルエプロン

                  バリカルエプロン

                    抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ

                    抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ

                      EVA前掛エプロン胸当

                      EVA前掛エプロン胸当

                        ウレタン前掛

                        ウレタン前掛

                          エプロン 青 TL-1513

                          エプロン 青 TL-1513

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ミスミ トラスコ中山 宇都宮製作 オカモト アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 積水化学工業 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 3,677円 5,103円 740円 2,133円 1,584円 960円 3,275円 2,243円 2,440円 2,388円 642円 4,210円 5,300円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   10日目~  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) ワンタッチタイプ 腰下 前掛け(胸付) - - 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付)
                            仕様 フリー 耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用 フリー フリー 防水 作業用 耐油 防水 / 抗菌 作業用 防水 フリー 耐油 耐油 / 防水 / 抗菌
                            着丈(cm) 97 110 90 - - - 110 90 - 120 105 - -
                            幅(cm) 84 95 90 70 90 - 90 90 90 90 90 - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -

                            耐油ウレタンエプロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました