(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR100-1-30T
日東エルマテ NEWトラクッション(厚手) NEWトラクッション(アツデ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,097円
税込単価
3,407円

【特長】・危険標示機能および保護クッション効果があります。・カッターで切断でき...

詳細情報を確認する

型番

TR100-1-30T 解除

Loading...

 
カタログを表示

TR100-1-30T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TR100-1-30T

TR100-1-30T

100x100
4953871218738
160-2773
172.000
-

2個

3,097( 3,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険標示機能および保護クッション効果があります。
・カッターで切断できます。
【用途】
・工事現場、工場での危険防止に。
【材質】
・基材:ポリエチレンフィルム、ウレタンフォーム
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)の型番TR100-1-30Tのページです。
型番TR100-1-30Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

    NEWトラクッション 黄/黒

    NEWトラクッション 黄/黒

      反射トラクッション(貼付タイプ)

      反射トラクッション(貼付タイプ)

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

          安全クッション バンパープロ

          安全クッション バンパープロ

            トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

            トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

              パイププロテクター

              パイププロテクター

                トラクッション(平板タイプ)

                トラクッション(平板タイプ)

                  トラベニヤ シマベニヤ

                  トラベニヤ シマベニヤ

                    5m 梱包クッションテープ

                    5m 梱包クッションテープ

                      ジャバラマット(ポリエチレン)

                      ジャバラマット(ポリエチレン)

                        トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ

                        トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ

                          軟質塩ビコーナーガード

                          軟質塩ビコーナーガード

                            メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル カーボーイ 岩田製作所 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日本緑十字社 日東エルマテリアル エスコ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 3,097円 530円 1,277円 770円 3,000円 6,033円 865円 800円 19,327円 815円 2,571円 800円 1,352円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シートタイプクッション - その他クッション - - その他クッション パイプタイプクッション シートタイプクッション その他クッション - - - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - - 貼付タイプ
                            材質 ポリエチレンフィルム/ウレタンフォーム - その他 ポリプロピレン(PP) 発泡ウレタン その他 ポリエチレン(PE) 発泡ウレタン ポリプロピレン(PP) その他 - - -
                            黄/黒 黄/黒 黄/黒 - - 黄/黒 - - - - - -
                            厚み(mm) 30 - - 0.2 - 5 10 - 2 2 - - -

                            日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR200-1-30T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 材質2

                            5,660円

                            ( 6,226円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            200x1004953871218745160-2774345.000粘着剤:アクリル系

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました