(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,115円
税込単価
2,327円

【特長】・3M(TM) セキュアフィット(TM)シリーズ特有の超快適なフィット...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    スコッチガード(TM)防曇コーティング
  • 材質3:
    ノーズパッド、ひさし:ポリカーボネート・ポリエステル混合樹脂、熱可塑性エラストマー
  • ツル調整:
    -
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

SF401XSGAF-BLU 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
テンプルカラー
防傷加工
幅(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF401XSGAF-BLU

4549395937639
161-1844
グレー/ブルー
142
-

3個

2,115( 2,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM) セキュアフィット(TM)シリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています(パーツ取り外し不可)
・3M(TM)スコッチガード(TM)防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
・ノーズパッド、ひさし:ポリカーボネート・ポリエステル混合樹脂、熱可塑性エラストマー

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプの型番SF401XSGAF-BLUのページです。
型番SF401XSGAF-BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

    セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

    セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

      セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

      セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

        セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

        セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

          保護ゴーグル GG6001NSGAF

          保護ゴーグル GG6001NSGAF

            セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS

            セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS

              YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

              YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

                ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

                ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

                  安全メガネ ULTIM8 CLEAR

                  安全メガネ ULTIM8 CLEAR

                    ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                    ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                      ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

                      ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

                        まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入

                        まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入

                          セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

                          セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 山本光学 山本光学 ブッシュネル ブッシュネル アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 2,115円 1,644円 1,881円 2,347円 3,182円 1,411円 6,677円 9,682円 3,401円 2,243円 1,670円 12,692円 2,349円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル - - ゴーグル - 二眼型メガネ
                            曇り止め - - - -
                            UVカット -
                            傷防止 - - - - - - - -
                            レンズ色 クリア クリア クリア クリア クリア - - - - - - - クリア

                            セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました