(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF401SGAF-RED-F-JIS
セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット ホゴメガネ クリア ガスケットツキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,347円
税込単価
2,582円

【特長】・3M(TM)セキュアフィット(TM)保護めがねシリーズで初のJIS ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4549395935734
  • トラスココード:
    161-1841
  • テンプルカラー:
    グレー/レッド
  • 防傷加工:
    -
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 質量(g):
    25.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    スコッチガード'(TM)防曇コーティング
  • 材質3:
    ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
  • 仕様:
    JIS T8147規格品
  • ツル調整:
    -
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    角度調整可能

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

SF401SGAF-RED-F-JIS 解除

Loading...

 
カタログを表示

SF401SGAF-RED-F-JIS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF401SGAF-RED-F-JIS

1個

2,347( 2,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)セキュアフィット(TM)保護めがねシリーズで初のJIS T8147適合品です
・3M(TM)スコッチガード(TM)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
・ガスケット:ナイロン、EVA樹脂

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JISの型番SF401SGAF-RED-F-JISのページです。
型番SF401SGAF-RED-F-JISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

    セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

    セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

      セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

      セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

        セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

        セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

          トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)

          トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)

            セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

            セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

              YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

              YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

                ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                  ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

                  ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

                    保護ゴーグル GG6001NSGAF

                    保護ゴーグル GG6001NSGAF

                      スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG

                      スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG

                        保護めがね 337SB PET-AF

                        保護めがね 337SB PET-AF

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トーヨーセフティー スリーエムジャパン 山本光学 山本光学 山本光学 スリーエムジャパン 山本光学 ケニス
                          通常価格 2,347円 1,881円 2,115円 1,644円 3,714円 2,349円 6,677円 1,681円 9,682円 3,182円 9,709円 2,067円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                          形状 ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - -
                          曇り止め - - - -
                          UVカット - - -
                          傷防止 - - - - - -
                          レンズ色 クリア クリア クリア クリア - クリア - - - クリア - -

                          セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JISのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          工場入構用
                          評価 5.0満足度:5.02021/07/29
                          工場内に入構するときに使用しています。
                          以前からセキュアフィットを使用していますが大変軽く疲れにくい製品です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SF401SGAF-RED-F-JIS-PACK
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          2,347円

                          ( 2,582円 )
                          10個 -

                          1日目

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました