(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF401SGAF-RED-JIS-PACK
セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS セキュアフィット ホゴメガネ クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,881円
税込単価
2,069円

【特長】・3M(TM)セキュアフィット(TM)保護めがねシリーズで初のJIS ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4549395935727
  • トラスココード:
    161-1842
  • テンプルカラー:
    グレー/レッド
  • 防傷加工:
    -
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 質量(g):
    19.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    スコッチガード(TM)防曇コーティング
  • 仕様:
    JIS T8147規格品
  • ツル調整:
    -
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    角度調整可能

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

SF401SGAF-RED-JIS-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

SF401SGAF-RED-JIS-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF401SGAF-RED-JIS-PACK

10個

1,881( 2,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)セキュアフィット(TM)保護めがねシリーズで初のJIS T8147適合品です。
・3M(TM)スコッチガード(TM)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JISの型番SF401SGAF-RED-JIS-PACKのページです。
型番SF401SGAF-RED-JIS-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

    セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

    セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

      セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

      セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

        セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

        セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

          トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

          トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

            ブルーライトカット付グラス

            ブルーライトカット付グラス

              保護めがね 337SB PET-AF

              保護めがね 337SB PET-AF

                ビッグ二眼型保護メガネ

                ビッグ二眼型保護メガネ

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トーヨーセフティー 東京硝子器械 ケニス トラスコ中山
                  通常価格 1,881円 2,347円 2,115円 1,644円 840円 3,401円 2,067円 1,422円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目~   4日目   1日目  
                  形状 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ - -
                  曇り止め - - -
                  UVカット - -
                  傷防止 - - -
                  レンズ色 クリア クリア クリア クリア - - - -

                  セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JISのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SF401SGAF-RED-JIS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  1,881円

                  ( 2,069円 )
                  3個 あり

                  1日目

                  安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました