(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,644円
税込単価
1,808円

【特長】・3M[[TM上]] セキュアフィット[[TM上]]シリーズ特有の超快...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4549395937660
  • トラスココード:
    161-1843
  • テンプルカラー:
    ブラック/ライムグリーン
  • 防傷加工:
    -
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    スコッチガード(TM)防曇コーティング
  • 材質3:
    ノーズパッド、ひさし:ポリカーボネート・ポリエステル混合樹脂、熱可塑性エラストマー
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87+)
  • ツル調整:
    -
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    角度調整可能

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

SF401XAF-GRN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF401XAF-GRN

5個

1,644( 1,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM上]] セキュアフィット[[TM上]]シリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています(パーツ取り外し不可)。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
・ノーズパッド、ひさし:ポリカーボネート・ポリエステル混合樹脂、熱可塑性エラストマー

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRNの型番SF401XAF-GRNのページです。
型番SF401XAF-GRNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

    セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

    セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

      セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

      セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

        YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

        YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

          ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

          ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

            保護ゴーグル GG6001NSGAF

            保護ゴーグル GG6001NSGAF

              軽量シールドグラスセット

              軽量シールドグラスセット

                セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

                セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS

                  DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

                  DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

                    セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS

                    セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS

                      保護めがね LX-53

                      保護めがね LX-53

                        OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                        OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                          YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

                          YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 山本光学 山本光学 スリーエムジャパン OTOS スリーエムジャパン DUKE スリーエムジャパン アズワン OTOS 山本光学
                            通常価格 1,644円 2,115円 1,881円 6,677円 9,682円 3,182円 758円 2,347円 2,359円 1,411円 2,460円 1,804円 8,488円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル - 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ - - - -
                            曇り止め - - -
                            UVカット -
                            傷防止 - - - - -
                            レンズ色 クリア クリア クリア - - クリア - クリア - - - - -

                            セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました