(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティライト ウェアラブルminiHB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティライト ウェアラブルminiHB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,764円
税込単価
1,940円

【特長】・ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 種類:
    クリップタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
  • 電源:
    ボタン電池
  • 奥行(mm):
    17
  • 高さ(mm):
    39
  • 色:
  • 電源詳細:
    ボタン電池CR2032(1個)
  • 幅(mm):
    33
  • 明るさ(lm):
    -
  • JANコード:
    4990173035106
  • 質量(g):
    30.000
  • トラスココード:
    171-7464
  • 材質1:
    レンズ:PMMA
  • 材質2:
    ゴムボディー:シリコンゴム
  • 材質3:
    クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)
  • 外径(mm):
    33
  • 使用電池:
    ボタン電池CR2032(1個)付属

(i)ご注意

  • マグネット使用製品のため、ペースメーカーに磁気が影響を及ぼす危険性があります。
  • ペースメーカーをご利用の方は本製品をご使用にならないでください。
  • 本製品は防雨構造の為、水中ではご使用いただけません。
  • 誤って電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談してください。
  • 損傷したラバーバンドはご使用にならないでください。

型番

SL-WA10HBR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-WA10HBR

5個

1,764( 1,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。
・付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
【用途】
・ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。
・マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。
・ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。
【材質】
・レンズ:PMMA
・ゴムボディー:シリコンゴム
・クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)

(i)ご注意

  • マグネット使用製品のため、ペースメーカーに磁気が影響を及ぼす危険性があります。
  • ペースメーカーをご利用の方は本製品をご使用にならないでください。
  • 本製品は防雨構造の為、水中ではご使用いただけません。
  • 誤って電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談してください。
  • 損傷したラバーバンドはご使用にならないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティライト ウェアラブルminiHBの型番SL-WA10HBRのページです。
型番SL-WA10HBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティライト ウェアラブルminiHB

セーフティライト ウェアラブルminiHB

    LEDラバーライト タン

    LEDラバーライト タン

      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

        ヘッドライト用ラバーバンド

        ヘッドライト用ラバーバンド

          センタLEDハンドライトK

          センタLEDハンドライトK

            LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

            LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

              0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

              0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

                LED防爆型ミニライト・プラス

                LED防爆型ミニライト・プラス

                  3イン1 LEDフラッシュライトミニ

                  3イン1 LEDフラッシュライトミニ

                    ラジオ付ライト

                    ラジオ付ライト

                      [単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

                      [単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

                        タクティカルライト キセノン球

                        タクティカルライト キセノン球

                          メーカー キャットアイ ELPA朝日電器 ペリカン GENTOS TJMデザインタジマツール マグライト YAZAWA ハタヤリミテッド NiteIze(ナイトアイズ) ELPA朝日電器 エスコ ペリカン
                          通常価格 1,764円 1,284円 10,897円 806円 5,592円 1,166円 1,269円 21,980円 2,684円 2,992円 2,920円 5,988円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目~   6日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
                          商品タイプ その他 LED型 キセノン型 - - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型
                          種類 クリップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - - ハンディタイプ ランタン ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ クリップタイプ キーホルダタイプ
                          最大点灯時間(h) 点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間 - 6 - - - 72 12 2時間(強)、9時間25分(弱) - 4(強) / 18(弱) 1.5
                          電源 ボタン電池 乾電池単1 乾電池単2 - - - 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 リチウム電池
                          奥行(mm) 17 - - - - - - - - - - -

                          セーフティライト ウェアラブルminiHBのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました