(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED多機能ランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED多機能ランタン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,711円
税込単価
17,282円

【特長】・8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 最大点灯時間(h):
    LEDのみ動作時:67.5時間(ラジオのみの場合80時間)
  • 電源:
    充電池
  • 奥行(mm):
    138.5
  • 光源色:
  • 高さ(mm):
    148
  • 電源詳細:
    リチウムポリマー充電池(付属)
  • 幅(mm):
    138.5
  • 保護等級:
    IP65
  • 明るさ(lm):
    -
  • JANコード:
    4990173034031
  • 質量(g):
    976.500
  • トラスココード:
    160-7727
  • USBケーブル接続端子3種(miniUSB type-B、microUSB type-B、Lightning)

型番

PGS-089 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGS-089

USBケーブル接続端子3種(miniUSB type-B、microUSB type-B、Lightning)

1個

15,711( 17,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能)
・長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。
・2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。
・人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。
・5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。
・緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。
・ソーラーと手回し、microUSB端子で充電が可能です。また、本製品を電源としてスマートフォン等を充電可能です。
・USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売)
【用途】
・非常時用のランタンとして。
・キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして。
・停電時の電源として。
・人感センサーを利用して防犯灯として。
・AM/FMラジオ受信用として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED多機能ランタンの型番PGS-089のページです。
型番PGS-089に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED多機能ランタン

LED多機能ランタン

    FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

    FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

      FENIX LEDライト TK22

      FENIX LEDライト TK22

        ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

        ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

          充電式高出力LEDライト"UT-618R"

          充電式高出力LEDライト"UT-618R"

            充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

            充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

              ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

              ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                PELICAN 2360 LEDライト 375lm

                PELICAN 2360 LEDライト 375lm

                  ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                    メーカー キャットアイ FENIXLIGHT FENIXLIGHT イチネンアクセス GENTOS GENTOS イチネンアクセス ペリカン イチネンアクセス
                    通常価格 15,711円 16,189円 8,247円 3,183円 42,940円 22,742円 3,437円 17,575円 7,540円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目  
                    商品タイプ LED型 - LED型 - - - - - -
                    種類 ランタン - ハンディタイプ - - - - - -
                    最大点灯時間(h) LEDのみ動作時:67.5時間(ラジオのみの場合80時間) 約400時間(10lm時) 約150 - 約3時間(Ultimateモード時) 約2時間(Maxモード時・充電池使用時) - 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱) -
                    電源 充電池 充電池 充電池 - 充電池 - - 乾電池単3 -
                    奥行(mm) 138.5 - - - - - - - -

                    LED多機能ランタンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました