(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランドバリアクロスー10(透水性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GBC10(T)3050
グランドバリアクロスー10(透水性) グランドバリアクロス-10(トウスイセイ)3050

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,478円 ~ 72,892円  特別価格 
税込価格
30,226円 ~ 80,181円  特別価格 

【特長】・高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、約10年の長期間使用が可...

詳細情報を確認する

型番

GBC10(T)3050 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
引張強度
引裂強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GBC10(T)3050

3×50
4962074014306
160-9359
50
3
-
縦1250N/5cm 横1100N/5cm
縦450N 横330N

1個

72,892円

61,550

( 67,705円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、約10年の長期間使用が可能となります。
・特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
・遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
【用途】
・遊休地、住宅周り、道路法面等の長期間の雑草対策に。
・未整備地等の防塵・防砂・防埃対策用に。
・大規模太陽光発電施設(メガソーラー)敷地内の雑草・防塵・防埃対策に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランドバリアクロスー10(透水性)

グランドバリアクロスー10(透水性)

    防草シート(耐候3年)

    防草シート(耐候3年)

      薄物ブルーシート

      薄物ブルーシート

        防草シート(耐候7年)

        防草シート(耐候7年)

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

            カラーシート ブルークロス #1000

            カラーシート ブルークロス #1000

              5年シート

              5年シート

                注意喚起シート

                注意喚起シート

                  Jブルークロス50

                  Jブルークロス50

                    ターピーデザインシート

                    ターピーデザインシート

                      ホワイトシートロール 1800mm×100m

                      ホワイトシートロール 1800mm×100m

                        グランドバリアクロス

                        グランドバリアクロス

                          ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

                          ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

                            メーカー 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 コンドーテック 萩原工業 トラスコ中山 旭産業 萩原工業 萩原工業 アイリスオーヤマ 萩原工業 ユニット
                            通常価格 27,478円 14,184円 318円 17,453円 4,050円 19,536円 3,439円 5,555円 13,653円 2,426円 6,852円 11,724円 1,530円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   5日目~   6日目  
                            商品タイプ カラーシート ブルーシート - ブルーシート ブルーシート ブルーシート カラーシート - ブルーシート デザインシート 養生シート デザインシート ブルーシート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ
                            ブラック その他 ブルー その他 - - シルバー その他 ブルー - ホワイト その他 -
                            厚さ(mm) 0.7 0.5 約0.1 0.7 - 0.13 0.3 0.25 0.11 0.22 - 0.5 0.08
                            詳細タイプ 透水タイプ - - - - - - - - - - - -

                            グランドバリアクロスー10(透水性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました