(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IZA-930
TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ) イザナスロープ3ツウチタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,465円
税込単価
30,212円

【特長】・高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。・優れた化学的特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐水性 / 水に浮く
  • 色:
  • 材質1:
    イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)
  • 材質2:
    ビニロン混撚
  • 長さ(m):
    30
  • ロープの打ち方:
    3つ打

型番

IZA-930 解除

Loading...

 
カタログを表示

IZA-930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IZA-930

4989999101140
161-2274
1600.0
9

1個

27,465( 30,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。
・優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。
・水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。
・ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
【用途】
・各種作業の強度が求められる場面に。
【材質】
・イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ)の型番IZA-930のページです。
型番IZA-930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ)

TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ)

    TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ)

    TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ)

      トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

      トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

            ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

            ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                  クレモナ金剛打ロープボビン

                  クレモナ金剛打ロープボビン

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                        ポリエチレンロープドラム巻

                        ポリエチレンロープドラム巻

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 12,520円 4,416円 817円 63円 320円 67円 56円 164円 1,932円 46円 27円 5,704円 49円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ - - - - - - - - ロープ -
                            種類 3つ打 16打(ブレード打) - - - - - - - - - 3つ打 -
                            特性 耐水性 / 水に浮く 耐水性 / 水に浮く 耐水性 - - - - - - - - 耐候性 / 耐水性 -
                            - - - - - - - - - -
                            材質1 イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン) イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン) - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IZA-1230
                            IZA-630
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 線径(mm)

                            48,411円

                            ( 53,252円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999101157161-22692500.012

                            12,520円

                            ( 13,772円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999101133161-2273780.06

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました