(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IZA-430
TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ) イザナスクミヒモ16ウチタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,667円
税込単価
7,334円

【特長】・高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。・優れた化学的特...

詳細情報を確認する

型番

IZA-430 解除

Loading...

 
カタログを表示

IZA-430 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IZA-430

4989999101119
161-2271
450.0
4

1個

6,667( 7,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。
・優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。
・水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。
・ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
【用途】
・各種作業の強度が求められる場面に。
【材質】
・イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ)の型番IZA-430のページです。
型番IZA-430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ)

TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ)

    TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ)

    TRUSCO イザナス ロープ(ロープ3つ打タイプ)

      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

              ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

              ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

                綿金剛打ロープ ドラム巻

                綿金剛打ロープ ドラム巻

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                          ポリエチレンロープドラム巻

                          ポリエチレンロープドラム巻

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 4,416円 12,520円 63円 67円 164円 106円 320円 43円 34円 51円 49円 100円 5,704円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - - - - ロープ - - - - ロープ
                            種類 16打(ブレード打) 3つ打 - - - - - 金剛打 - - - - 3つ打
                            特性 耐水性 / 水に浮く 耐水性 / 水に浮く - - - - - 耐熱性 - - - - 耐候性 / 耐水性
                            - - - - - - - - - - -
                            材質1 イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン) イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン) - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO イザナス ロープ(組ヒモ16打タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IZA-330
                            IZA-530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 線径(mm)

                            4,416円

                            ( 4,858円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999101102161-2270250.03

                            10,134円

                            ( 11,147円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999101126161-2272600.05

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました