(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE-MX550-SET
サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラー サイズミックエコフィラー カクハンボウセット

サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラー SE-MX550-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

【特長】・セメント系のため耐火性に優れ湿潤面に強いです。・VOC発生ガスやにお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は、保護めがね、保護マスク、手袋を着用してください。

Loading...

SE-MX550-SET の仕様・寸法情報

型番
種類
材質
セット内容/付属品
適用カートリッジ
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-MX550-SET

関連部品
スチール
専用撹拌棒1本・押出棒1本・材料飛散防止用カートリッジ
-
-
4996620234320
144-1612
330

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セメント系のため耐火性に優れ湿潤面に強いです。
・VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。
・柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。
・材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
【用途】
・維持、修繕、補修、補強工事に。
【材質】
・特殊セメント、骨材
【セット内容】
・カートリッジ1本・ノズル1本・ピストン1本・専用水1本・粉体1袋

(i)ご注意

  • 作業時は、保護めがね、保護マスク、手袋を着用してください。

カタログ

 

SE-MX550-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラーの型番SE-MX550-SETのページです。
型番SE-MX550-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラー

サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラー

    接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

    接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

      接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)

      接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)

        二液性エポキシ樹脂

        二液性エポキシ樹脂

          接着系アンカー FISシステム

          接着系アンカー FISシステム

            接着剤ボンドクイックメンダー30

            接着剤ボンドクイックメンダー30

              接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

              接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

                スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                  エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                  エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                    接着剤ボンドクイック5

                    接着剤ボンドクイック5

                      ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                      ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                        エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

                        エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

                          KB-28M 硬化剤のみ

                          KB-28M 硬化剤のみ

                            メーカー サンコーテクノ 前田工繊 ケー・エフ・シー スリーボンド フィッシャー コニシ ユニカ スリーエムジャパン スリーボンド コニシ トーヨーポリマー スリーボンド トーヨーポリマー
                            通常価格 2,250円 214円 271円 3,270円 2,988円 5,148円 293円 2,968円 3,074円 750円 42,514円 5,860円 59,038円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   5日目  

                            サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE-150
                            SE-550
                            SE-DM550
                            SE-MX150-SET
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 材質 セット内容/付属品 適用カートリッジ 容量
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            接着系アンカー特殊セメント、骨材カートリッジ1本・ノズル1本・ピストン1本・専用水1本・粉体1袋-1504996620235167167-6912504

                            3,600円

                            ( 3,960円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            接着系アンカー特殊セメント、骨材カートリッジ1本・ノズル1本・ピストン1本・専用水1本・粉体1袋-5504996620234214144-16111657

                            6,188円

                            ( 6,807円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            関連部品スチール専用ディスペンサー1台SE-550-4996620234405144-1607850

                            6,921円

                            ( 7,613円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            関連部品スチール専用撹拌棒1本・材料飛散防止用カートリッジ--4996620235174167-6913324

                            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました