(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー e-テクノプライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー e-テクノプライマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,938円
税込単価
4,332円

【特長】・e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 詳細タイプ:
    プライマー
  • JANコード:
    4996620626293
  • トラスココード:
    144-1610
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 材質2:
    ガラス繊維
  • 容量(g):
    100

(i)ご注意

  • 接着しない基材もありますので、あらかじめ基材との硬化接着試験を行い、接着を確認してから作業を行ってください。
  • 取扱いの際は皮膚に触れないようにしてください。
  • 必要に応じて、保護めがね、保護マスク、手袋を着用してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETP-100

10

2個

3,938( 4,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。
・シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。
・紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。
・においが少なく室内でも安心して使用が可能です。
・環境に配慮したノンスチレンタイプです。
・紫外線に当てるだけで素早く硬化します。
・食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。
・水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
【用途】
・e-シートクイックのプライマーとして。
・自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。
【材質】
・アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 接着しない基材もありますので、あらかじめ基材との硬化接着試験を行い、接着を確認してから作業を行ってください。
  • 取扱いの際は皮膚に触れないようにしてください。
  • 必要に応じて、保護めがね、保護マスク、手袋を着用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー e-テクノプライマーの型番ETP-100のページです。
型番ETP-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー e-テクノプライマー

サンコー e-テクノプライマー

    紫外線硬化FRPシート eシートクイック

    紫外線硬化FRPシート eシートクイック

      タイル用接着剤 CG-411 10kg

      タイル用接着剤 CG-411 10kg

        アークシール S-200 333ml

        アークシール S-200 333ml

          セメダイン 木工用605 3kg AE-195

          セメダイン 木工用605 3kg AE-195

            発泡スチロール/ビニール用 ボンド

            発泡スチロール/ビニール用 ボンド

              タイル用接着剤 CG-512 25kg

              タイル用接着剤 CG-512 25kg

                セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

                セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

                  タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

                  タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

                    TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

                    TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

                      セメダイン UM600 1100g

                      セメダイン UM600 1100g

                        接着剤 セメダインホワイト

                        接着剤 セメダインホワイト

                          TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                          TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                            メーカー サンコーテクノ 三甲 タイルメント タイルメント セメダイン エスコ タイルメント セメダイン タイルメント タイルメント セメダイン セメダイン タイルメント
                            通常価格 3,938円 1,089円 2,970円 1,010円 2,302円 200円 2,855円 2,895円 2,153円 3,165円 1,731円 125円 2,901円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目~   5日目   4日目   5日目   4日目  
                            透明 - - - 透明 - その他 その他 - - -
                            詳細タイプ プライマー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4996620626293 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 144-1610 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 100.000 - - - - - - - - - - - -

                            サンコー e-テクノプライマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました