(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレボックス 吊りパレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレボックス 吊りパレット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,791円
税込価格
69,070円

【特長】・メッシュ構造で強度に優れています。・フォークリフト・クレーンによる荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    1500
  • ゲート:
    全開
  • トラスココード:
    148-6806
  • 脚部高さ(mm):
    96
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    1200×1000×890
  • 最大使用荷重(kg):
    1000
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 線径(mm):
    6
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • 有効内寸(mm)奥行:
    913
  • 有効内寸(mm)間口:
    1070
  • 有効内寸(mm)高さ:
    658
  • フォーククリアランス(mm)間口×奥行:
    1015×852
  • 質量(g):
    116000.0
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:溶融亜鉛メッキ

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

WE-PU

1個

62,791( 69,070円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造で強度に優れています。
・フォークリフト・クレーンによる荷役が容易にできます。
・最も普及しているサイズです。
【用途】
・各種工場・作業職場・リサイクル回収の容器。
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレボックス 吊りパレット

パレボックス 吊りパレット

    ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

    ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

      ネットパレット (粉体塗装タイプ)

      ネットパレット (粉体塗装タイプ)

        ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

        ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

            ステンレス ネットパレット

            ステンレス ネットパレット

              ボックスパレット クロムフリー

              ボックスパレット クロムフリー

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                  メッシュパレット

                  メッシュパレット

                    ボックスパレット【段積みブラケット付】

                    ボックスパレット【段積みブラケット付】

                      メッシュパレット コイルタイプ SC

                      メッシュパレット コイルタイプ SC

                        サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

                        サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

                          ボックスパレットゴム車輪付き

                          ボックスパレットゴム車輪付き

                            メーカー ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー テイモー ミスミ テイモー サンキン サンキン テイモー
                            通常価格 62,791円 32,303円 34,496円 14,057円 35,157円 163,138円 15,125円 34,075円 12,307円 26,554円 15,498円 64,116円 25,185円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目~  
                            商品タイプ 網パレット台車 網パレット - 網パレット - 網パレット 網パレット - 網パレット 網パレット 網パレット - 網パレット台車
                            材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス(SUS304) スチール - スチール - スチール - スチール
                            最大積載荷重(kg) 1500 - - - - - - - - 1500 - - -
                            ゲート 全開 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 148-6806 - - - - - - - - - - - -

                            パレボックス 吊りパレットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました