(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D4104-6.4
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り) ダイコー グランドパッキン D4104

グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り) D4104-6.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,048円
税込単価
13,253円

【特長】・膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。

Loading...

D4104-6.4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4104-6.4

6.4
6.4
6.4
245.000
149-4707

1個

12,048( 13,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。
・耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。
・気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。
【用途】
・高温高圧用バルブ、熱媒体油用バルブ、高圧ガスバルブ。
【材質】
・膨張黒鉛・インコネル合金

(i)ご注意

  • グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。

D4104-6.4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)の型番D4104-6.4のページです。
型番D4104-6.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

    TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン

    TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン

      ノンアスジョイントシート ブラックスーパー / ブラックスーパー ガスケット

      ノンアスジョイントシート ブラックスーパー / ブラックスーパー ガスケット

        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):15

        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):15

          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

            ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

            ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100

                グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

                グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

                  グランドパッキン D4102 ふっ素樹脂含浸ふっ素樹脂ファイバー

                  グランドパッキン D4102 ふっ素樹脂含浸ふっ素樹脂ファイバー

                    高圧用ゴムガスケット

                    高圧用ゴムガスケット

                      クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

                      クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):80

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):80

                          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):20

                          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):20

                            メーカー ダイコー ニチアス 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー ダイコー ジャパンマテックス アキツ(旧:亜木津工業) 日本バルカー 日本バルカー
                            通常価格 7,267円 6,010円 990円 381円 549円 796円 960円 11,667円 4,371円 688円 1,597円 722円 418円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   5日目   7日目   7日目   5日目   7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            種類 グランドパッキン シールパッキン - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) ひも状ガスケット・グランドパッキン グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            材質 膨張黒鉛・インコネル合金 膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤 NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材 ブラックスーパー ブラックスーパー ブラックスーパー ブラックスーパー 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 - ゴム(EPT) 合成繊維(ガラス繊維、ロックウール)・アラミド繊維/表面層:HNBR、中心層:NBR ブラックスーパー ブラックスーパー
                            長さ(m) 3 - - - - - - - 3 - - - -
                            使用温度範囲(℃) 600 - - - - - - - 260 - - - -
                            - - - - - - - - - - -

                            グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D4104-15.9
                            D4104-19.1
                            D4104-3.2
                            D4104-4.8
                            D4104-7.9
                            D4104-9.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

                            37,298円

                            ( 41,028円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            15.915.915.91520.000149-4713

                            48,227円

                            ( 53,050円 )
                            1個 -

                            5日目

                            19.119.119.12190.000149-4714

                            7,267円

                            ( 7,994円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.23.23.262.000149-4705

                            8,674円

                            ( 9,541円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.84.84.8140.000149-4706

                            12,491円

                            ( 13,740円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7.97.97.9375.000149-4708

                            17,000円

                            ( 18,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9.59.59.5545.000149-4709

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました