(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D4103-3.2
グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバー ダイコー グランドパッキン D4103

グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバー D4103-3.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,469円
税込単価
3,816円

【特長】・特殊カーボンファイバー繊維にPTFEディスパーションを含浸し編組した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。

Loading...

D4103-3.2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4103-3.2

3.2
3.2
3.2
62.000
149-4692

1個

3,469( 3,816円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊カーボンファイバー繊維にPTFEディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。
・カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。
・また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。
【用途】
・各種バルブなど(回転用)。
【材質】
・特殊カーボンファイバー・PTFEディスパーション

(i)ご注意

  • グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。

D4103-3.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバーの型番D4103-3.2のページです。
型番D4103-3.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバー

グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバー

    TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

    TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

      TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

      TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

        蒸気用万能グランドパッキン

        蒸気用万能グランドパッキン

          TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

          TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

            ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

            ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

              TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

              TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

                グランドパッキン D4102 ふっ素樹脂含浸ふっ素樹脂ファイバー

                グランドパッキン D4102 ふっ素樹脂含浸ふっ素樹脂ファイバー

                  グランドパッキン ケミカル流体万能,高周速回転軸用 外径9.5mm×9.5mm

                  グランドパッキン ケミカル流体万能,高周速回転軸用 外径9.5mm×9.5mm

                    グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

                    グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

                      グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

                      グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

                        メーカー ダイコー ニチアス ニチアス ジャパンマテックス ニチアス 日本バルカー ニチアス ダイコー 日本バルカー 日本バルカー ダイコー
                        通常価格 3,469円 15,132円 4,019円 14,802円 7,780円 5,344円 6,366円 4,371円 15,878円 11,667円 7,267円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~   5日目   7日目   1日目~  
                        種類 グランドパッキン - - グランドパッキン グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン - グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン グランドパッキン
                        材質 特殊カーボンファイバー・PTFEディスパーション - - 膨張黒鉛(インコネル綿材補強) 黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 アラミド繊維 - - PTFE、黒鉛 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 膨張黒鉛・インコネル合金
                        長さ(m) 3 - - - - - - 3 - - 3
                        使用温度範囲(℃) 260 - - - - - - 260 - - 600
                        - - - - - - - -

                        グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        D4103-12.7
                        D4103-15.9
                        D4103-19.1
                        D4103-4.8
                        D4103-6.4
                        D4103-7.9
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        厚さ
                        (mm)
                        高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

                        20,817円

                        ( 22,899円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        12.712.712.7970.000149-4698

                        32,788円

                        ( 36,067円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        15.915.915.91520.000149-4700

                        50,307円

                        ( 55,338円 )
                        1個 -

                        15日目

                        19.119.119.12190.000149-4701

                        6,024円

                        ( 6,626円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4.84.84.8140.000149-4693

                        8,414円

                        ( 9,255円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        6.46.46.4245.000149-4694

                        9,472円

                        ( 10,419円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        7.97.97.9375.000149-4695

                        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました