(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンレーザー墨出器 GV-215G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グリーンレーザー墨出器 GV-215G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,344円
税込単価
54,278円

【特長】・環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました。・電源...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー墨出器
  • JANコード:
    4514095030768
  • トラスココード:
    148-7054
  • 質量(g):
    1250
  • サイズ(mm):
    220(縦)×99(横)
  • 測定精度:
    ±1mm/5m
  • 自動補正範囲(°):
    ±3
  • 制動方式:
    磁気制動方式
  • 保護等級:
    IP54相当
  • ねじ径(インチ):
    5/8(三脚取付)
  • 電源:
    アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、リチウムイオン充電バッテリー(付属)
  • レーザー色:
    緑/赤
  • 照射ライン:
    縦2方向矩・横1方向・地墨
  • 光源:
    半導体レーザー/半導体レーザー(地墨レーザー)
  • 光出力(mW):
    2.5以下
  • 波長(nm):
    515±2%/650(地墨点)
  • セット内容・付属品:
    単3乾電池×4本、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、レーザーターゲット
  • レーザー安全基準:
    クラス2M(JIS C6802:2018)

(i)ご注意

  • 受光器は同社のグリーンレーザー墨出器用受光器をお選びください。
  • 受光器、三脚は別売です。

型番

GV-215G 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプレーザー墨出器JANコード4514095030768
トラスココード148-7054質量(g)1250
サイズ(mm)220(縦)×99(横)測定精度±1mm/5m
自動補正範囲(°)±3制動方式磁気制動方式
保護等級IP54相当ねじ径(インチ)5/8(三脚取付)
電源アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、リチウムイオン充電バッテリー(付属)レーザー色緑/赤
照射ライン縦2方向矩・横1方向・地墨光源半導体レーザー/半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)2.5以下波長(nm)515±2%/650(地墨点)
セット内容・付属品単3乾電池×4本、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、レーザーターゲットレーザー安全基準クラス2M(JIS C6802:2018)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GV-215G

1個

49,344( 54,278円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました。
・電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです。
・ジンバルセンターロック機構を採用し、保管時にも自動補正装置をしっかり保護します。
・盗難・火災補償付です。(購入から1年間)
【用途】
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など

(i)ご注意

  • 受光器は同社のグリーンレーザー墨出器用受光器をお選びください。
  • 受光器、三脚は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザー墨出器 GV-215Gの型番GV-215Gのページです。
型番GV-215Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンレーザー墨出器 GV-215G

グリーンレーザー墨出器 GV-215G

    電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440

    電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440

      高輝度レーザー墨出器 CR-410R

      高輝度レーザー墨出器 CR-410R

        高輝度レーザー墨出器 CR-440R

        高輝度レーザー墨出器 CR-440R

          高輝度レーザー墨出器 CR-210R

          高輝度レーザー墨出器 CR-210R

            STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

            STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

              グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)

              グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)

                回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

                回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

                  メーカー STS STS STS STS STS STS STS STS
                  通常価格 49,344円 161,616円 59,834円 84,351円 41,653円 91,612円 24,446円 137,190円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 データ機器関連品 -
                  JANコード 4514095030768 4514095030751 4514095030713 4514095030706 4514095030720 4514095030621 4514095030782 4514095020080
                  トラスココード 148-7054 148-7084 148-7052 148-7053 148-7046 137-1537 160-7753 327-4110
                  質量(g) 1250 1300 800 960 800 800 145 1950
                  サイズ(mm) 220(縦)×99(横) 205(縦)×100(横) 156(縦)×93(横) 178(縦)×88(横) 165(縦)×90(横) 156(縦)×93(横) 150(縦)×52(横)×19(厚み) 187(縦)×140(横)

                  グリーンレーザー墨出器 GV-215Gのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト