(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LHU-38
ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式) ローハイシステム リフター ユアツジャッキシキ

ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式) LHU-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,900円
税込単価
93,390円

【特長】・昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 材質1:
    スチール
  • 商品タイプ詳細:
    簡易リフト
  • 仕様:
    レバーハンドル付
  • 昇降方式:
    油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)

(i)ご注意

  • 油圧式のため、長時間の使用でテーブル面は自然降下します。(※JIS D8101 6.4.3に準拠しています。)

Loading...

LHU-38 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHU-38

100
4989999002942
137-2372
25900.0
180~380
400×550
380
180

1個

84,900( 93,390円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。
・昇降式・簡易リフターです。
【用途】
・昇降式簡易補助作業台。
・昇降式簡易補助リフター。

(i)ご注意

  • 油圧式のため、長時間の使用でテーブル面は自然降下します。(※JIS D8101 6.4.3に準拠しています。)

カタログ

Loading...

LHU-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)の型番LHU-38のページです。
型番LHU-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

    TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

    TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

      ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

      ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

        リフターパンタ君

        リフターパンタ君

          ミニテール定置式

          ミニテール定置式

            ミニテール移動式

            ミニテール移動式

              ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

              ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                  ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                  ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                      ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                      ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 84,900円 66,231円 72,169円 86,400円 250,000円 250,000円 76,205円 207,655円 121,381円 234,915円 749,796円 688,861円 531,013円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   14日目~   8日目~   8日目~   14日目~   11日目~   15日目~   9日目~   8日目   15日目   11日目~  
                            本体材質 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            材質1 スチール スチール 天板:アルミ - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 簡易リフト 簡易リフト 簡易リフト - - - テーブルリフト - - - - - -
                            仕様 レバーハンドル付 - - - - - - - - - - - -
                            昇降方式 油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用) スクリュー式 スクリュー式 - - - 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - - - - - -

                            ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LHU-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

                            95,988円

                            ( 105,587円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1504989999002959137-237334500.0255~505400×750505255

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました