(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LH-51S
TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式) ローハイシステム リフター スクリューシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,635円
税込単価
89,799円

【特長】・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 材質1:
    スチール
  • 商品タイプ詳細:
    簡易リフト
  • 昇降方式:
    スクリュー式

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

Loading...

図面

LH-51S

LH-51S
商品情報を表示

LH-51S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-51S

4989999002904
137-2371
29000.0
260~550
400×750
550
260

1個

81,635( 89,799円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。
・昇降式・簡易リフターです。
【用途】
・昇降式簡易補助作業台。
・昇降式簡易補助リフター。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)の型番LH-51Sのページです。
型番LH-51Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

    ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

    ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

      ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

      ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

        ミニテール定置式

        ミニテール定置式

          リフターパンタ君

          リフターパンタ君

            ミニテール移動式

            ミニテール移動式

              ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

              ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

                ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                  スリムリフト(電動油圧式)

                  スリムリフト(電動油圧式)

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー 京町産業車輌 大阪タイユー トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 66,231円 72,169円 84,900円 250,000円 86,400円 250,000円 76,205円 749,796円 289,999円 688,861円 531,013円 568,043円 234,915円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目~   14日目~   8日目~   14日目~   8日目   9日目~   15日目   11日目~   8日目   9日目~  
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 100 80 - - - - - 1200 - 1000 2000 600 -
                            材質1 スチール 天板:アルミ スチール - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 簡易リフト 簡易リフト 簡易リフト - - - テーブルリフト - テーブルリフト - - - -
                            昇降方式 スクリュー式 スクリュー式 油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用) - - - 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - 電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) - - - -

                            TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LH-35S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

                            66,231円

                            ( 72,854円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4989999023336160-796522000200~380400×550380200

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました