(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 配電盤用チャッカーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 配電盤用チャッカーセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,218円
税込単価
64,040円

【特長】・チャッカー・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • セット内容:
    配電盤用チャッカー・CS-SSB段付軸・CSねじなし刃物5点セット
  • トラスココード:
    160-2002
  • JANコード:
    4571132297140
  • 質量(g):
    2100.0
  • 材質1:
    炭素鋼鋼材
  • 材質2:
    工具鋼
  • 適合機種:
    NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032S

型番

NC-CS-SET 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-CS-SET

1個

58,218( 64,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャッカー・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
・Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。
【用途】
・配電盤の穴あけ作業。
【材質】
・炭素鋼鋼材
・工具鋼
【セット内容】
・CSSTH 配電盤用チャッカー本体、CSSSB チャッカー段付軸
・CS16.3 チャッカー刃物φ16.3、CS20.4 チャッカー刃物φ20.4
・CS22.5 チャッカー刃物φ22.5、CS25.5 チャッカー刃物φ25.5
・CS30.5 チャッカー刃物φ30.5
・配電盤用チャッカー・CS-SSB段付軸・CSねじなし刃物5点セット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 配電盤用チャッカーセットの型番NC-CS-SETのページです。
型番NC-CS-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 配電盤用チャッカーセット

西田 配電盤用チャッカーセット

    西田 電線管用チャッカー 薄鋼電線管刃物用セット(厚鋼・薄鋼電線管用)

    西田 電線管用チャッカー 薄鋼電線管刃物用セット(厚鋼・薄鋼電線管用)

      小軸用アダプタセット

      小軸用アダプタセット

        小軸と小軸用アダプタセット

        小軸と小軸用アダプタセット

          電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

          電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

            西田 1-2大軸

            西田 1-2大軸

              丸穴パンチセット

              丸穴パンチセット

                西田 2-1大軸

                西田 2-1大軸

                  亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

                  亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法68mm)

                    配電盤用チャッカー刃物

                    配電盤用チャッカー刃物

                      油圧パンチ用標準刃物 角

                      油圧パンチ用標準刃物 角

                        薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

                        薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

                          メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 オグラ 西田製作所 亀倉精機 西田製作所 亀倉精機 西田製作所 西田製作所 亀倉精機
                          通常価格 58,218円 49,828円 3,990円 5,090円 8,000円 8,560円 7,302円 8,629円 16,882円 7,342円 30,560円 5,800円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   7日目   6日目   6日目~   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品
                          セット内容 配電盤用チャッカー・CS-SSB段付軸・CSねじなし刃物5点セット 電線管用チャッカー、CL-LSB大軸、ねじなし刃物4点 小軸アダプタ、スペーサ 小軸アダプタ、小軸、スペーサ - - - - - - - -
                          トラスココード 160-2002 - 149-4259 149-4258 - 852-2536 - 852-2537 - - - -
                          JANコード 4571132297140 - 4571132294903 4571132294958 - 4571132290264 - 4571132290424 - - - -
                          質量(g) 2100.0 - 150 200.000 - 378.000 - 316.000 - - - -

                          西田 配電盤用チャッカーセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました