(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPS-1AG
TRUSCO スパッタシートアルファー スパッタシートアルファー 1ゴウ グリーン

TRUSCO スパッタシートアルファー SPS-1AG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,160円
税込単価
7,876円

【特長】・平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らか...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    約0.7
  • 材質1:
    耐炎繊維織物
  • 日本防炎協会試験番号:
    CO030040
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 C種合格 第03A0142号

(i)ご注意

  • 重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。

型番

SPS-1AG 解除

Loading...

SPS-1AG の仕様・寸法情報

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-1AG

4
880
880
920
920
1号
149-6045
4989999005387
430
カラーシリコン(グリーン)片面加工

1個

7,160( 7,876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
・火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
・空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
【材質】
・耐炎繊維織物
・カラーシリコン(グリーン)片面加工

(i)ご注意

  • 重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。

カタログ

 

Loading...

SPS-1AGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタシートアルファーの型番SPS-1AGのページです。
型番SPS-1AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スパッタシートアルファー

TRUSCO スパッタシートアルファー

    スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

    スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

      スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

      スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

        スパッタシート“ベータ”(コーティング)

        スパッタシート“ベータ”(コーティング)

          スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

          スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

            スパッタシートベーシック片面 ロール 2000×30m TSP-RBS-W

            スパッタシートベーシック片面 ロール 2000×30m TSP-RBS-W

              スパッタシート プラチナデラックス

              スパッタシート プラチナデラックス

                スパッタシート プラチナ

                スパッタシート プラチナ

                  TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                  TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

                    スパッタシート ベーシック片面

                    スパッタシート ベーシック片面

                      スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

                      スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

                        スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

                        スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

                          スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                          スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 7,160円 7,160円 111,112円 5,876円 7,717円 207,968円 10,508円 9,710円 6,294円 8,339円 279,430円 5,420円 7,717円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   11日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目~  
                            厚さ (mm) 約0.7 約0.7 0.6 0.6 約1 - 約1.3 約1.3 0.64 約1 - 約0.7 約1
                            材質1 耐炎繊維織物 - - - 耐炎繊維織物 - - - シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) - - - 耐炎繊維織物
                            日本防炎協会試験番号 CO030040 - - - (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 - - - - - - - (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
                            JIS規格品 JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 - - - JIS A 1323 A種合格第03A0188号 - - - JIS A 1323 A種合格 第60863号 - - - JIS A 1323 A種合格第03A0188号

                            TRUSCO スパッタシートアルファーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPS-1AP
                            SPS-2AG
                            SPS-2AP
                            SPS-4AG
                            SPS-4AP
                            SPS-6AG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハトメ数 ハトメピッチA (mm) ハトメピッチB (mm) 幅 (mm) 長さ (mm) 種別 トラスココード JANコード 質量(g) 材質2

                            7,160円

                            ( 7,876円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            48808809209201号149-60244989999005301430カラーシリコン(ピンク)片面加工

                            10,989円

                            ( 12,088円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1247047092019202号149-60464989999005394860カラーシリコン(グリーン)片面加工

                            10,989円

                            ( 12,088円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1244047092019202号149-60254989999005318860カラーシリコン(ピンク)片面加工

                            18,081円

                            ( 19,889円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16470470192019204号149-604749899990054001720カラーシリコン(グリーン)片面加工

                            18,081円

                            ( 19,889円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16470470192019204号149-602649899990053251720カラーシリコン(ピンク)片面加工

                            26,960円

                            ( 29,656円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20470480192029206号149-604849899990054172580カラーシリコン(グリーン)片面加工

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました