(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
820円 ~ 1,158円
税込価格
902円 ~ 1,274円

【特長】・ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ホイール
  • 材質:
    ナイロン系
  • 外径(mm):
    50
  • 幅(mm):
    12
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質1:
    ナイロン不織布
  • 最高使用回転数(rpm):
    16000
  • 軸長(mm):
    40
  • 材質2:
    砥材:シリコンカーバイト

(i)ご注意

  • 作業時には必ず安全帽、手袋、安全メガネなどの保護具を着用ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
砥材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120相当
ブラック
855-0556
4989999455229
38
シリコンカーバイド
10

5個

1,158( 1,274円 )

1日目

600相当
ブルー
137-1816
4989999975581
20
アランダム
-

5個

974( 1,071円 )

1日目

180相当
ブラウン
137-1813
4989999975550
25.000
アランダム
-

5個

820( 902円 )

1日目

400相当
グリーン
137-1815
4989999975574
20
シリコンカーバイド
-

5個

1,056( 1,162円 )

1日目

800相当
ピンク
137-1817
4989999975598
20
アランダム
-

5個

974( 1,071円 )

1日目

320相当
レッド
137-1814
4989999975567
20
アランダム
-

5個

854( 939円 )

1日目

1000相当
イエロー
137-1818
4989999975604
20
アランダム
-

5個

1,056( 1,162円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。
・目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
【用途】
・サビ落とし、塗装剥がしなどに。

(i)ご注意

  • 作業時には必ず安全帽、手袋、安全メガネなどの保護具を着用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

    軸付ナイロンホイール

    軸付ナイロンホイール

      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

        ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

        ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

          軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

          軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

            MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

            MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

              軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

              軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

                フラップホイール(軸径6mm)

                フラップホイール(軸径6mm)

                  ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

                  ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

                    カートリッジロール,質量(g):15

                    カートリッジロール,質量(g):15

                      メーカー トラスコ中山 ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ トラスコ中山 ムラコ ムラコ
                      通常価格 820円 1,243円 765円 693円 861円 700円 639円 2,534円 685円 340円
                      通常出荷日 1日目   5日目~   6日目~   1日目   7日目   6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
                      用途 研磨 研磨 研磨 - 研磨 研磨 研磨 研磨 - 研磨
                      種類 ホイール ホイール フラップホイール - フラップホイール フラップホイール フラップホイール フラップホイール - ペーパー
                      材質 ナイロン系 ナイロン系 - - - - - - - -
                      外径(mm) 50 - 60 50 60 15 30 - 40 -
                      幅(mm) 12 25 15 25 30 20 25 - 25 -

                      TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました