(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削油 Z-217

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切削油 Z-217

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
483円
税込単価
531円

金属加工に欠かせない便利な切削油。【特長】・金属の切断や、タッピング加工の際に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※銅は腐食させる恐れがあるため、使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-217

10

5個

483( 531円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属加工に欠かせない便利な切削油。
【特長】
・金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です
・加工する部分に塗ってご使用ください
・非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能

(i)ご注意

  • ※銅は腐食させる恐れがあるため、使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削油 Z-217の型番Z-217のページです。
型番Z-217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削油 Z-217

切削油 Z-217

    タッピングオイル/スプレー

    タッピングオイル/スプレー

      水性切削液 / 水性研削液

      水性切削液 / 水性研削液

        切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

        切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

          超切削オイル

          超切削オイル

            ダフニーマーグプラスAM20M

            ダフニーマーグプラスAM20M

              BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

              BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                  塩素フリータッピングスプレー

                  塩素フリータッピングスプレー

                    ダフニーマーグプラスAM20

                    ダフニーマーグプラスAM20

                      ステンカット(切削潤滑剤)

                      ステンカット(切削潤滑剤)

                        タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                        タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                          楽じゃけん 超切削オイル

                          楽じゃけん 超切削オイル

                            メーカー ホーザン 友和 ミスミ 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 出光興産 R-GOT トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 出光興産 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本工作油 友和
                            通常価格 483円 992円 13,050円 2,529円 3,660円 16,264円 1,772円 17,296円 780円 17,643円 1,140円 2,460円 684円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 14日目   1日目~   1日目~   2日目   9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 液状 - 液状 ペースト 液状 液状 - 液状 スプレー 液状 スプレー ペースト スプレー
                            性質 不水溶性 難切削 水溶性 難切削 不水溶性 - 油性 水溶性 難溶性 - 不水溶性 不水溶性 難切削
                            容量 30mL - - - - - - - - - - - -
                            仕様 非塩素系 - - - - - - - - - - - -

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました