(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

錆取り・潤滑油 Z-215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

錆取り・潤滑油 Z-215

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

【特長】・浸透性の高い、錆取り・潤滑油小容量の小瓶入りのオイル・蓋にハケが付い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 可燃性
  • 危険物第四類第二石油類(消防法)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-215

10

1個

490( 539円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性の高い、錆取り・潤滑油小容量の小瓶入りのオイル
・蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません
・ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません
・ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます

(i)ご注意

  • 可燃性
  • 危険物第四類第二石油類(消防法)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

錆取り・潤滑油 Z-215の型番Z-215のページです。
型番Z-215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

錆取り・潤滑油 Z-215

錆取り・潤滑油 Z-215

    中性サビ落とし洗浄液

    中性サビ落とし洗浄液

      ラストオフ 超強力錆取りセット

      ラストオフ 超強力錆取りセット

        スケールリムーバー

        スケールリムーバー

          中性サビ落とし

          中性サビ落とし

            ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

            ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

              メタルクリン 金属クリーナー

              メタルクリン 金属クリーナー

                サベスSP

                サベスSP

                  ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

                  ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

                    スーパーサビノンG 1リットル

                    スーパーサビノンG 1リットル

                      ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                      ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

                        サビトリスプレー

                        サビトリスプレー

                          除錆洗浄剤

                          除錆洗浄剤

                            メーカー ホーザン 友和 ターゲット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 ターゲット ワイエステック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エンジニア ワイエステック ヘンケル トラスコ中山 友和
                            通常価格 490円 1,539円 4,579円 51,900円 2,400円 2,380円 730円 2,100円 840円 7,702円 2,813円 1,817円 10,986円
                            通常出荷日 3日目   4日目   5日目   3日目   4日目~   3日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   1日目   7日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 - 液体 - スプレー 液体
                            対応材質 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 - - プラスチック / ステンレス鋼
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 該当 - - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当
                            消防法分類 該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - 非該当

                            錆取り・潤滑油 Z-215のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました