(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

りん青銅ピンセット PP-149

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

りん青銅ピンセット PP-149

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,368円
税込単価
3,705円

【特長】・完全非磁性のりん青銅製ピンセット・抗菌効果も備えています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    標準ストレート
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    リン青銅製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    あり
  • 先端幅(mm):
    0.5
  • 幅(mm):
    10
  • 最大開幅(mm):
    8
  • 全長(mm):
    125

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-149

10

1個

3,368( 3,705円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全非磁性のりん青銅製ピンセット
・抗菌効果も備えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

りん青銅ピンセット PP-149の型番PP-149のページです。
型番PP-149に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

りん青銅ピンセット PP-149

りん青銅ピンセット PP-149

    ピンセット ステンレス製/チタン製

    ピンセット ステンレス製/チタン製

      プラスチックピンセット ロイマー製

      プラスチックピンセット ロイマー製

        コーティングピンセット SUS410製/表面:PFA

        コーティングピンセット SUS410製/表面:PFA

          フッ素加工ステンピンセット

          フッ素加工ステンピンセット

            0.3x120mm 精密用ピンセット(チタン合金製)

            0.3x120mm 精密用ピンセット(チタン合金製)

              メーカー ホーザン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ
              通常価格 3,368円 1,850円 130円 9,200円 2,210円 5,840円
              通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
              商品タイプ 本体 - 本体 - - -
              先端タイプ 標準ストレート - - - - -
              先端チップ交換機能有無 なし - - - - -
              単品・セット品 単品 - - - - -
              材質 リン青銅製 ステンレス製 プラスチック製 ステンレス製 ステンレス製 -

              りん青銅ピンセット PP-149のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              電子部品の着脱
              評価 3.0満足度:3.02022/03/03
              非磁性なのがとても良いです。但し、銅ですので変色はしていきます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました